202C621-71-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 8.1 – 23
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ I
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202A111-25/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ マイクロ ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 3.8 – 11.9
  • ワイヤ/ケーブル外径 .177 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202C611-71-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 6
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 4.8 – 17
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ I
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202C632-51-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15112
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6 – 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 10 – 12
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 12.7 – 29
  • ワイヤ/ケーブル外径 .55 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202C621-51-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15112
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 8.1 – 23
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202C611-51-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15112
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 6
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 4.8 – 17
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202C632-50-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15111
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 30
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6 – 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 10 – 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 12.7 – 29
  • ワイヤ/ケーブル外径 .55 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15111
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体浸漬に適合 (燃料を含む)
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202C621-50-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15111
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 30
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.1 – 23
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15111
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体浸漬に適合 (燃料を含む)
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202C621-51/164-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15112
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 8.1 – 23
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /164 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高融点予備コーティング接着剤
202C632-71-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6 – 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 10 – 12
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 12.7 – 29
  • ワイヤ/ケーブル外径 .55 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ I
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202C642-51-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15112
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 14 – 22
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 17.5 – 36
  • ワイヤ/ケーブル外径 .787 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202C642-71-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 14 – 22
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 17.5 – 36
  • ワイヤ/ケーブル外径 .787 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ I
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202F211-51-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15112
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 6
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 6.6 – 15.6
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202F211-51/164-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15112
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 6
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 6.6 – 15.6
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /164 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高融点予備コーティング接着剤
202F211-71/42-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 6
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 6.6 – 15.6
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ I
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
202F221-51-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15112
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 7
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 7.6 – 17.5
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202F232-51/164-0 熱収縮ブーツ
SC-X-15112
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6 – 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 10 – 12
  • 材質 エラストメリック ポリマー混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 8.9 – 24.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .39 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /164 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高融点予備コーティング接着剤
202E334-51-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 フレキシブル エラストメリック ポリマ混合物 (EPB)
  • 付属時の内径 12.7
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202F221-51/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 20
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 フレキシブル エラストメリック ポリマ混合物 (EPB)
  • ケーブル径の許容範囲 13.2 – 27.2
  • 付属時の内径 27.2
  • 使用温度範囲 -55 – 120
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 SC-X-15112
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202A142-25/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.4 – 25.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤