CAT-RSTI デッド ブレーク コネクタ  1
PRODUCT
  1. エネルギおよび電力
  2. デッド ブレーク コネクタ
  1. 遮蔽型分離コネクタ 1250 A CAT-RSTI
active
HD CENELEC 629.1
  • デッド ブレーク コネクタの技術 分離コネクタ
  • デッド ブレーク コネクタのコネクタのタイプ 圧着
  • ブッシングのタイプ 1250A
  • ケーブル シールドのスタイル 銅テープ
  • 絶縁体 ポリマー
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ RSTI
  • コア数 1
  • デッド ブレーク コネクタの電圧クラス ≤ 12
  • デッド ブレーク コネクタの導線材料 アルミニウム
  • デッド ブレーク コネクタの導線直径 5.2 – 6.5
  • デッド ブレーク コネクタの絶縁直径 12.7 – 23.4
  • 断面の許容範囲 25
  • ハロゲンフリー はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ T 型コネクタ
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • UL 定格 いいえ
  • デッド ブレーク コネクタの在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 イタリア語
CAT-RFRC デッド ブレーク コネクタ  1
PRODUCT
  1. エネルギおよび電力
  2. デッド ブレーク コネクタ
  1. Raychem フレキシブル ロゴスキー コイル CAT-RFRC
active
HD CENELEC 629.1
  • デッド ブレーク コネクタの技術 低出力受動センサ
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ センサ
  • デッド ブレーク コネクタの電圧クラス ≤ 24
  • ハロゲンフリー はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 設計仕様 IEC 61869-10
  • UL 定格 はい
  • デッド ブレーク コネクタの在庫状況 ワールドワイド
  • 設置指示書 英語
CAT-RSTI-VS デッド ブレーク コネクタ  1
PRODUCT
  1. エネルギおよび電力
  2. デッド ブレーク コネクタ
  1. 電圧センサ付き分離コネクタ CAT-RSTI-VS
active
HD CENELEC 629.1
  • デッド ブレーク コネクタの技術 低出力受動センサ
  • ブッシングのタイプ 630A/1250A
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ センサ
  • デッド ブレーク コネクタの電圧クラス ≤ 24
  • ハロゲンフリー はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 設計仕様 HD CENELEC 629.11
  • デッド ブレーク コネクタの在庫状況 ワールドワイド
  • 設置指示書 英語
CAT-RSTF デッド ブレーク コネクタ  1
PRODUCT
  1. エネルギおよび電力
  2. デッド ブレーク コネクタ
  1. ブッシング Type F、1,250 A、最大電圧 72.5 kV 用のセパレート コネクタ CAT-RSTF
active
EN 60673 IEC 60840
  • デッド ブレーク コネクタの技術 分離コネクタ
  • デッド ブレーク コネクタのコネクタのタイプ 機械的性質
  • ブッシングのタイプ 1250A
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ RSTF
  • デッド ブレーク コネクタの電圧クラス ≤ 72.5
  • デッド ブレーク コネクタの導線材料 アルミニウム/銅線
  • ハロゲンフリー はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ T 型コネクタ
  • 設計仕様 IEC 60840
CR6078-000 デッド ブレーク コネクタ  1
HD CENELEC 629.1
  • デッド ブレーク コネクタの技術 分離コネクタ
  • デッド ブレーク コネクタのコネクタのタイプ シェアボルト
  • ブッシングのタイプ 1250A
  • ケーブル シールドのスタイル 銅線ワイヤ
  • 絶縁体 XLPE/EPR
  • 遮蔽 遮蔽
  • 製品ファミリ RSTI
  • デッド ブレーク コネクタの電圧クラス ≤ 42
  • デッド ブレーク コネクタの導線材料 アルミニウム/銅線
  • デッド ブレーク コネクタの絶縁直径 39.1 – 59.
  • 断面の許容範囲 500 – 630
  • ハロゲンフリー はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 無公害 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ T 型コネクタ
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • デッド ブレーク コネクタの在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 英語