CAT-C8114-D339B DC フィルタ  1
  • フィルタ付き はい
  • フィルタのタイプ DC
  • 入力のタイプ ターミナル ブロック
  • 出力のタイプ ターミナル ブロック
  • 出力の向き ストレート
  • 定格電流 15
  • 電圧 (最大) 80
  • マウントのスタイル バルクヘッド
  • 使用温度範囲 -10 – 40
CAT-C8114-D12 DC フィルタ  1
  • フィルタ付き はい
  • フィルタのタイプ DC
  • 入力のタイプ 高電流ピン
  • 出力のタイプ .250 インチ FASTON
  • コネクタのタイプ 3-ピン
  • 出力の向き ストレート
  • 定格電流 1
  • 電圧 (最大) 125
  • マウントのスタイル スナップイン
  • 使用温度範囲 -10 – 40
  • コメント アクセサリ GA310、嵌合コネクタ 36"、18 AWG と組み合わせて使用
CAT-C8114-D339A DC フィルタ  1
  • フィルタ付き いいえ
  • 入力のタイプ DA または DCB コネクタ
  • 出力のタイプ ワイヤ リード
  • コネクタのタイプ 2-ピン
  • 出力の向き ストレート
  • 定格電流 60
  • 電圧 (最大) 150
  • マウントのスタイル スナップイン
  • 使用温度範囲 -10 – 55
CAT-C8114-M8794 DC フィルタ  1
  • フィルタ付き はい
  • フィルタのタイプ DC
  • 入力のタイプ DIN タイプ端子
  • 出力のタイプ ワイヤ リード
  • 出力の向き ライトアングル
  • 定格電流 3
  • 電圧 (最大) 60
  • マウントのスタイル バルクヘッド
  • 使用温度範囲 -10 – 60
CAT-C8114-P1 DC フィルタ  1
  • フィルタ付き はい
  • フィルタのタイプ DC
  • 入力のタイプ 高電流ピン
  • 出力のタイプ .187 インチ FASTON
  • コネクタのタイプ 2-ピン
  • 出力の向き ストレート
  • 定格電流 3
  • 電圧 (最大) 80
  • マウントのスタイル スナップイン
  • 使用温度範囲 -10 – 40
  • コメント アクセサリ GA210、嵌合コネクタ 36"、18 AWG と組み合わせて使用