CAT-R131-C8908B スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 9
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • 環境保護 なし
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • パネル マウント機能タイプ ボルト
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-R131-C8908A スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 9
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • 環境保護 なし
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • パネル マウント機能タイプ ボルト
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0