CAT-CRSM-CT 電源ケーブル ラップ  1
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮ラップアラウンド ケーブル タップ スプライス
  • 接着剤コーティング はい
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 製品ファミリ CRSM
  • コンポーネント設計 熱収縮
  • コーティング スタイル インライン
  • 定格電圧 ≤ 1
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 機械的補強 いいえ
  • 適用直径 (最大) 27
  • 適用直径 (最小) 11
  • 肉厚
  • 復元時の肉厚 (最大) 2
  • 収縮前の内径 (最小) 34
  • 収縮後の内径 (最大) 10
  • スリーブの長さ 152
  • 圧縮コネクタの長さ (最大) 51
  • 導線の許容範囲 (メイン) 2 – 4/0
  • 導線の許容範囲 (タップ) 10 – 2
  • 燃焼性 非難燃性
  • 環境抵抗 湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
  • 耐薬品性 変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
  • UV 安定性 はい、ASTM-G154
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 低煙排出量 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • アプリケーション 圧縮および分割ボルト コネクタで使用可能な RUS。スタンダード ポリまたはエラストマ絶縁ケーブル用。
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 規格 ANSI C119.1
  • 製品在庫状況 世界規模
  • 標準パック 10
  • 実装方法 マスタ カートン内のポリバッグにあります
  • 製品用途 巻き付け式の密閉ケーブル タップ スプライス
CAT-CRSM 電源ケーブル ラップ  1
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮ラップアラウンド
  • 接着剤コーティング はい
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 製品ファミリ CRSM
  • コンポーネント設計 熱収縮
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 機械的補強 いいえ
  • 適用直径 (最大) 27
  • 適用直径 (最小) 11
  • 肉厚
  • 復元時の肉厚 (最大) 1.7
  • 収縮前の内径 (最小) 34
  • 収縮後の内径 (最大) 10
  • カットの長さ 750
  • 燃焼性 非難燃性
  • 環境抵抗 湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
  • 耐薬品性 変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 低煙排出量 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • アプリケーション ケーブル ジャケット、ケーブル修理、ジョイント/スプライスの再ジャケット/外部保護、絶縁および保護、鉄道用途、船舶用途、産業用途、地下用途、多目的用途
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • 製品在庫状況 世界規模
  • 実装方法 ポリ袋にチャネルおよびクリップでラップアラウンド
  • 製品用途 巻き付け式の密閉ケーブル タップ スプライス
  • その他の利用可能な色 いいえ