CAT-C779-Q402 スプライス  1
PRODUCT
  1. 端末および接続
  2. スプライス
  1. CoolSplice クイック コネクト スプライス CAT-C779-Q402
active
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ 突合せスプライス
  • 鋸歯状 いいえ
  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応 より線
  • ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ 絶縁サポート
  • スプライス容量 2
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 ディスクリート ワイヤ
  • 定格電流 15
  • 動作電圧 400 VDC
  • ボタンの色
  • スプライスの特徴 エンド フィード
  • 一次製品の材料 りん青銅
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ サイズ 12 – 14
  • ワイヤ サイズ .34 – .52
  • ワイヤ絶縁体外径の許容範囲に対応 2.85
  • バレルの内径 4.5
  • 製品の全長 36.4
  • 絶縁オプション 完全絶縁
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 F1
  • ヘビー デューティー いいえ
  • ワイヤのベース材料に適合
  • 政府機関認定スプライス いいえ
  • 認証/規格番号 IEC 60988-2-3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 IEC
  • 実装方法 Box
  • コメント UL