CAT-M5833-C8684A 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • 接続タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 端子のベース材質 黄銅
  • 嵌合タブ厚 .41
  • 嵌合タブ幅 .7
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズメッキ
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • ピッチ 1.27
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .09 – .2
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Reel
969047-3 電線対基板接続用コネクタ端子
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 ディスクリート ワイヤ
  • 端子のベース材質 銅ニッケル シリコン
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 なし
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 158.8 – 404
  • Wire Size .08 – .204
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 回路用途 Signal
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 Carton
2-2316113-2 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,24-28AWG,TIN,APPL 2-2316113-2
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 141.75 – 448
  • Wire Size .08 – .22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Reel
2-2316113-3 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,24-28AWG,TIN,LP 2-2316113-3
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 141.75 – 448
  • Wire Size .08 – .22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 袋/箱
2-2316114-2 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,TIN,APPL 2-2316114-2
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 28
  • ワイヤ サイズ 112 – 141.75
  • Wire Size .05 – .08
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Reel
2-2316114-3 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,TIN,LP 2-2316114-3
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 28
  • ワイヤ サイズ 112 – 141.75
  • Wire Size .05 – .08
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 袋/箱
3-2316113-3 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,24-28AWG,0.1UM,APPL 3-2316113-3
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 金フラッシュめっき
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 141.75 – 448
  • Wire Size .08 – .22
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Reel
3-2316113-4 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,24-28AWG,0.1UM,LP 3-2316113-4
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 金フラッシュめっき
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 141.75 – 448
  • Wire Size .08 – .22
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 袋/箱
3-2316114-3 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,0.1UM,APPL 3-2316114-3
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 金フラッシュめっき
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 28
  • ワイヤ サイズ 112 – 141.75
  • Wire Size .05 – .08
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Reel
3-2316114-4 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,0.1UM,LP 3-2316114-4
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 金フラッシュめっき
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 28
  • ワイヤ サイズ 112 – 141.75
  • Wire Size .05 – .08
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 袋/箱
4-2316113-4 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,24-28AWG,0.38UM,APPL 4-2316113-4
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 141.75 – 448
  • Wire Size .08 – .22
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Reel
4-2316113-5 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,24-28AWG,0.38UM,LP 4-2316113-5
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 141.75 – 448
  • Wire Size .08 – .22
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 袋/箱
4-2316114-4 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,0.38UM,APPL 4-2316114-4
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 28
  • ワイヤ サイズ 112 – 141.75
  • Wire Size .05 – .08
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Reel
4-2316114-5 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,0.38UM,LP 4-2316114-5
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 28
  • ワイヤ サイズ 112 – 141.75
  • Wire Size .05 – .08
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 袋/箱
5-2316113-5 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,24-28AWG,0.76UM,APPL 5-2316113-5
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 141.75 – 448
  • Wire Size .08 – .22
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Reel
5-2316113-6 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,24-28AWG,0.76UM,LP 5-2316113-6
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 141.75 – 448
  • Wire Size .08 – .22
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 袋/箱
5-2316114-5 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,0.76UM,APPL 5-2316114-5
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 28
  • ワイヤ サイズ 112 – 141.75
  • Wire Size .05 – .08
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Reel
5-2316114-6 電線対基板接続用コネクタ端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用コネクタ端子
  1. 2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,0.76UM,LP 5-2316114-6
active
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • 結線抵抗 15
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ マット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 30 – 28
  • ワイヤ サイズ 112 – 141.75
  • Wire Size .05 – .08
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 袋/箱
969047-8 電線対基板接続用コネクタ端子
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 28 – 24
  • ワイヤ サイズ 160 – 404
  • Wire Size .08 – .22
  • 実装方法 Reel
969129-3 電線対基板接続用コネクタ端子
  • 加圧力 標準
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 ディスクリート ワイヤ
  • 端子のベース材質 銅ニッケル シリコン
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子の向き ストレート
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料の厚さ 1.27
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .5
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .5 – 1
  • Wire Size 32 – 28
  • ワイヤ サイズ 64 – 175
  • Wire Size .03 – .09
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 回路用途 Signal
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • パッケージ数量 30000
  • 実装方法 Reel