CAT-R131-D1C D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シェル サイズ 4
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • コネクタのスタイル プラグ/リセプタクル
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • 極数 37
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • フェルールのタイプ 圧着
  • ケーブル出口角度 45
  • Backshell Kit Cable Outside Diameter (Max) 14
  • ボディの難燃性 EN45545-2
  • ケーブル クランプのめっき材質 亜鉛
  • ケーブル クランプの材質
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M3
  • ジャックねじ留め具 あり
  • ねじの材質 ステンレス鋼
  • ジャックねじの材質 ステンレス鋼
  • ねじのめっき材質 ニッケル
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • ジャックねじカバーの難燃性 UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-C73765-M1F スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 はい
  • アクセサリの色
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング B
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 B
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 銅合金
  • 絶縁材 Polyamide
  • Oリング材質 シリコン
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子のタイプ オス端子
  • 極性コード B
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • Wire Size 22 – 20
  • Wire Size .34 – .5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 19
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 19
  • 逆順番号付け あり
  • キーイング B
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.81
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み はい
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント 4 キー配置。
CAT-M1-P489 スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 8
  • 装着済み いいえ
  • キーイング A
  • 動作電圧 30
  • データ レート 1
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 重量 25
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 環境保護 はい
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 なし
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 4 – 6.5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-R131-D1A D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シェル サイズ 2
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • コネクタのスタイル プラグ/リセプタクル
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • 極数 15
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • フェルールのタイプ 圧着
  • ケーブル出口角度 180
  • Backshell Kit Cable Outside Diameter (Max) 14
  • ボディの難燃性 EN45545-2
  • ケーブル クランプのめっき材質 亜鉛
  • ケーブル クランプの材質
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 4-40 UNC
  • ジャックねじ留め具 あり
  • ねじの材質 ステンレス鋼
  • ジャックねじの材質 ステンレス鋼
  • ねじのめっき材質 ニッケル
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • ジャックねじカバーの難燃性 UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-R131-D1B D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シェル サイズ 3
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • コネクタのスタイル プラグ/リセプタクル
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • 極数 25
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • フェルールのタイプ 圧着
  • ケーブル出口角度 45
  • Backshell Kit Cable Outside Diameter (Max) 14
  • ボディの難燃性 EN45545-2
  • ケーブル クランプのめっき材質 亜鉛
  • ケーブル クランプの材質
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 4-40 UNC
  • ジャックねじ留め具 あり
  • ねじの材質 ステンレス鋼
  • ジャックねじの材質 ステンレス鋼
  • ねじのめっき材質 ニッケル
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • ジャックねじカバーの難燃性 UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-R131-D1D D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シェル サイズ 5
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • コネクタのスタイル プラグ/リセプタクル
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • 極数 50
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • フェルールのタイプ 圧着
  • ケーブル出口角度 45
  • Backshell Kit Cable Outside Diameter (Max) 14
  • ボディの難燃性 EN45545-2
  • ケーブル クランプのめっき材質 亜鉛
  • ケーブル クランプの材質
  • バックシェルの材料
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 4-40 UNC
  • ジャックねじ留め具 あり
  • ねじの材質 ステンレス鋼
  • ジャックねじの材質 ステンレス鋼
  • ねじのめっき材質 ニッケル
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • ジャックねじカバーの難燃性 UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-R131-F614A D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
CAT-R131-F614 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
CAT-M1-ST814 スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 8
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 30
  • データ レート 1
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 重量 25
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 環境保護 はい
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • Wire Size 22 – 22
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 7.3
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-M1-R4491 スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 4
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 50
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 重量 25
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 環境保護 はい
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 極性コード D
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • Wire Size 22 – 22
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 6.7
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-AM71-C83998F 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 24
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 24
  • キーイング A
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 8
CAT-AM71-C83998Y 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 5/8-24 UNEF-2A
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 11
  • 本体の向き ストレート
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • コメント 標準カップリング付き。
CAT-L97-T981 LED ホルダー  1
  • オンボード ドライバ はい
  • プログラム可能 いいえ
  • フリッカー (% 最大) 5
  • 調光可能 いいえ
  • 熱保護 はい
  • COB 基板厚さ 1
  • コネクタ システム 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 はい
  • 動作電圧 48
  • 出力定格電流 700
  • LED ファミリ BridgeLux V13
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 ミニ CT コネクタ
  • ハウジングの材質 PBT
  • 使用温度範囲 0 – 125
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • LED 製造元 Bridgelux
CAT-R131-B2745 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61373
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • クラム シェルの長さ 標準
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ None
  • 使用温度範囲 -40 – 90
CAT-L97-T98 LED ホルダー  1
  • オンボード ドライバ はい
  • プログラム可能 いいえ
  • フリッカー (% 最大) 5
  • 調光可能 はい
  • 調光プロファイル 線形
  • 熱保護 はい
  • COB 基板厚さ 1
  • コネクタ システム 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ LED ホルダ
  • 光学調整 はい
  • 動作電圧 48
  • 出力定格電流 700
  • LED ファミリ BridgeLux V13
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 ミニ CT コネクタ
  • ハウジングの材質 PBT
  • 使用温度範囲 0 – 125
  • Zhaga 互換性を実現 はい
  • LED 製造元 Bridgelux
CAT-L6267-B2125 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル プラグ/リセプタクル
  • Make First/Break Last いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ストレイン リリーフ あり
  • 極数 2
  • 装着済み はい
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 はい
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 水平
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 2
  • 端子のタイプ ピン/ソケット
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • スタンプ & フォームド はい
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの色 オレンジ
  • ハウジングの材質 ポリアミド - GF
  • Wire Size 18 – 18
  • パススルー ホールのサイズ 15.875
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.18
  • 高さ 15.11
  • 15.11
  • 長さ 61.54
  • 嵌合後のアセンブリ測定 61.54
  • 使用温度範囲 -40 – 95
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998C 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 24
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 24
  • シールのタイプ Tetraseal
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-7/16-18 UNEF-2A
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 28
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.81
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 10
CAT-H3399-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 列間スペーシング 2.54
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 7
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 60
  • ボディの材質 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合タブの幅 1.6
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • 高さ 39.8
  • 48.1
  • 長さ 42.5
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 250
  • 実装方法 カートン
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D485-EN17 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ システム 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シールド処理済み いいえ
  • 極数 48
  • 列数 2
  • セクション数 4
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 12
  • コネクタ コード A
  • ピン径 1.5
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 取り付け穴 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 水平/90°
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4.42
  • 長さ 78.66
  • 142.75
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 使用温度 (最大) 100
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • パッケージ数量 24
  • パッケージのタイプ ボックス