CAT-D485-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
CAT-D485-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 有極 はい
  • Centerline (Pitch) 4
  • 16.05
  • 高さ 17.65
  • 長さ 31.37
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1600
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D48-SFT273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 7.5
  • 端子およびスプライス オプション Pin
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面めっき その他
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 14 – 16
  • Wire Size .5 – 1
  • ワイヤ サイズ検索 10
  • ワイヤ サイズ検索 .35
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)