2213858-1 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • 製品タイプ コネクタ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 4
  • 溝付き はい
  • 動作電圧 30
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 Tin over Nickel
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの色 Gray
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 20 – 16
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.44 – 2.95
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • 回路識別の特徴 あり
2129691-1 USB コネクタ  1
USB タイプ C 仕様
  • USB のタイプ C
  • USB バージョン 3.1 Gen 1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 向き ライト アングル
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 一体式ロック ラッチ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • ポート数 1
  • 極数 24
  • シェルの仕上げめっき 光沢
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 .75
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地に金めっき
  • 位置決めポスト あり
  • 取り付け位置 ミッド マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ ストレート リード
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) .5
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 高温熱可塑性
  • 使用温度範囲 -30 – 85
  • 着脱可能 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 テープおよびリール
  • アプリケーション メソッド テープ
1-2328823-1 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
1-2328823-3 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
1-2329013-1 LEDコネクタ  1
  • 防水性 はい
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
1-2329013-2 LEDコネクタ  1
  • 防水性 はい
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
1-2834334-1 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 320
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極間ピッチ (mm) 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
2-2311664-1 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • 極数 1
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • ハウジングの色 Gray
2-2328823-1 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 Gray
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
2-2328823-2 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 Gray
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
2-2328823-3 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 Gray
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
2-2834334-2 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 320
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極間ピッチ (mm) 4
  • ハウジングの色
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
2213795-1 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • ハウジングの色 ダーク グレー
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 90
2213831-2 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • 動作電圧 30
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ スズ
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト 丸型
  • スタンプ & フォームド はい
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
2213831-3 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 4
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ スズ
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子レイアウト 丸型
  • PCB マウント リテンション タイプ ねじ
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
2328823-3 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
2329013-2 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 Gray
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
3-2328823-1 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
3-2328823-2 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法
3-2328823-3 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • 極数 1
  • 溝付き はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 実装方法