CAT-SL36-M6642 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-ST833-P5663 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル アクセサリ
  • 防水性 はい
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • 極数 1
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの色 Gray
  • 使用温度範囲 -40 – 105
CAT-ST833-P5663A LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • 極数 5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
CAT-ST833-R2435A LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • Make First/Break Last はい
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • 溝付き はい
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 はい
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線面のめっき厚 .3
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 14
  • ケーブル長 305
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • UV 定格露光量 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法
CAT-ST833-R2435 LEDコネクタ  1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ゼロ クロス同調 はい
  • エネルギ メータリング ヘッダ はい
  • Make First/Break Last はい
  • ストレイン リリーフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • 溝付き はい
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 はい
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子結線面のめっき厚 .3
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 取り付け角度 垂直
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • UV 定格露光量 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
CAT-L6267-B2125C バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • Contact Current Rating (Max) 9
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 嵌合調整 あり
  • 極間ピッチ (mm) 4.5
  • ハウジングの色
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 16 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
CAT-SL36-M6642A バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-L6267-B2125B バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • Contact Current Rating (Max) 9
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 嵌合調整 あり
  • 極間ピッチ (mm) 4.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 16 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
CAT-SL36-M6642B バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極間ピッチ (mm) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
3-794629-4 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 4
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 4
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 3
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 多重端子のタイプ なし
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストとテールの長さ 3.18
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ロック タブ
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 高温対応ナイロン
  • ボードロックの材質 りん青銅
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • 絶縁直径 (最大) 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 2 列リセプタクル ハウジング
2-794617-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 22
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 3
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 66/6
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1445022-5 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 5
  • 列数 1
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 66/6
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 2000
5-794620-4 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 24
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 24
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 3
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線面のめっき厚 3.81 – 8.89
  • 多重端子のタイプ なし
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 30 – 20
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .051 – .517
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 3.5
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ロック タブ
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 高温対応ナイロン
  • ボードロックの材質 ナイロン
  • 基板厚 (推奨) 1.6
  • 絶縁直径 (最大) 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 91
  • 用途 プラグ ハウジング
1-794617-8 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 18
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 3
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 66/6
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
3-794629-6 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 6
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 6
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 3
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 多重端子のタイプ なし
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストとテールの長さ 3.18
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ロック タブ
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 高温対応ナイロン
  • ボードロックの材質 りん青銅
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • 絶縁直径 (最大) 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 2 列リセプタクル ハウジング
4-794629-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 12
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 12
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 3
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線面のめっき厚 3.81
  • 多重端子のタイプ なし
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストとテールの長さ 3.43
  • PCB マウント リテンション タイプ 留め具
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ロック タブ
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 高温対応ナイロン
  • ボードロックの材質 りん青銅
  • 基板厚 (推奨) 1.6
  • 絶縁直径 (最大) 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 2 列リセプタクル ハウジング
1-794610-1 パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .38
  • 端子結線部めっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 圧着部めっき仕様 光沢
  • 圧着部めっき厚 2.54
  • 端子角度 ストレート
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 下地材の厚さ 1.27
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 24 – 20
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .2 – .52
  • 結線タイプ クリンプ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • ハウジング内での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 許容絶縁被覆範囲 .89 – 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
3-794618-4 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 4
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • パワー極数 4
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 3
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.54 – 7.62
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 多重端子のタイプ なし
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 3.18
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持のタイプ ロック タブ
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 高温対応ナイロン
  • ボードロックの材質 ナイロン
  • 長さ 10
  • 高さ 11.92
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • 10.88
  • 絶縁直径 (最大) 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 377
  • 用途 リセプタクル
2-794617-0 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 20
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 3
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 66/6
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
3-794632-8 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 8
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 8
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 3
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 多重端子のタイプ なし
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 3.18
  • PCB マウント リテンション タイプ 保持バンプ
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック タブ
  • Centerline (Pitch) 3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • ボードロックの材質 りん青銅
  • 長さ 16
  • 高さ 8.67
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • 9.24
  • 絶縁直径 (最大) 1.52
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • CSA 定格 認定
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 234
  • 用途 プラグ ハウジング