CAT-L489-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. LEAVYSEAL ヘッダ CAT-L489-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 62
  • 極数 21
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 28
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 42
  • 定格電圧 (最大) 36
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 端子嵌合面のめっき仕様 銀 (Ag)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • 製品長さ 57.9
  • 製品幅 29.8
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • PCB からのプロファイル高さ 36.3
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 6
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-L489-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. LEAVYSEAL ハウジング CAT-L489-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 0
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) .25
  • 嵌合調整のタイプ 分極リブ
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.4 – 2.16
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 11.6
  • 製品長さ 19.2
  • 製品幅 14.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-L489-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • 極数 15
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 17
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 150
  • サービス可能 はい
CAT-L489-SL34 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. LEAVYSEAL ロック スライド CAT-L489-SL34
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 一次製品色 グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 業界標準 DIN
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 500
  • サービス可能 はい
CAT-L489-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. LEAVYSEAL 取り付けアクセサリ CAT-L489-M8649
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 位置決めプレート
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 15
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
2289089-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • 極数 76
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 72
  • サービス可能 はい
1-2311123-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 48
  • ケーブル出口角度 45°
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • コネクタ取り付けのタイプ Motor
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 15
  • 使用温度 (最大) 130
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IPX9K
  • 実装方法 Bag & Box
2-2311123-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ワイヤ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ケーブル出口角度 45°
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • コネクタ取り付けのタイプ Motor
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 15
  • 使用温度 (最大) 130
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IPX9K
  • 実装方法 Bag & Box