CAT-C73765-M1E スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 20
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング A
  • 動作電圧 30
  • 動作電圧 30
  • シェルの材質 PBT
  • 絶縁材 Polyamide 66 GF25
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ オス端子
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整 あり
  • Wire Size 18 – 24
  • Wire Size .82 – .2
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 100
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 24
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 24
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • シェル サイズ 23
  • 本体の向き ストレート
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 標準
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 7
  • パワー極数 7
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子の定格電流 (最大) 32
  • 端子保護 あり
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6.6 GF
  • シェル サイズ 23
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 Power
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 標準
  • パッケージ数量 1
CAT-C73765-M1H スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • アクセサリの色
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング A
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 A
  • 動作電圧 60
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 銅合金
  • 絶縁材 Polyamide 66 GF25
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子のタイプ オス
  • 極性コード A
  • フランジ なし
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
CAT-AM71-C83998K 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 37
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 37
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 23
  • 本体の向き ストレート
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998I 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 14
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 14
  • 逆順番号付け なし
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 17
  • 本体の向き ストレート
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • CSA 認定済み はい
  • UL 定格 認証
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998F 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 7
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 7
  • キーイング A
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • ジェンダーの変換 標準
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6.6
  • シェル サイズ 13
  • アセンブリ長 39.89
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 24
CAT-L489-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 21
  • 列数 3
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 28
  • タブ幅 2.8
  • タブ厚 .8
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース なし
  • ピッチ 5
  • 38
  • 長さ 76
  • PCB からのプロファイル高さ 42.45
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • パッケージ数量 105
  • パッケージのタイプ バラ端子
CAT-M5833-P131 リボン ケーブル コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびハウジングのタイプ パドル ボード
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • リボン ケーブル コネクタのタイプ パドル ボード
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 リボン ケーブル
  • 極数 16
  • PCB マウント向き 垂直
  • Operating Voltage 100
  • Operating Voltage 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • コネクタ プロファイル 標準
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 3 – 5
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ 3 – 5
  • ワイヤ端子結線面のめっき材料の厚さ 1
  • 結線ポストとテールの長さ 3.2
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 角形結線ポストとテールの幅 .4
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .5
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 嵌合調整 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ 圧入
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル - GF
  • 嵌合エントリの位置 トップ
  • ピッチ 1.27
  • Wire Size .08 – .09
  • Wire Size 28
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .8 – 1
  • 基板厚 (推奨) 1.6
  • コネクタの高さ 5.1
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • コネクタ長 23.8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • はんだプロセス機能 ボード スタンドオフ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box & Carton
  • パッケージ数量 250
CAT-AM71-C83998M 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 5/8-24 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 11
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998B 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 5/8-24 UNEF-2B
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 11.51
  • 実装方法 個別
  • コメント すべてのケーブル クランプのコンポーネントは組み立てていない状態でパッケージされています。このコンポーネントとして、ケーブル クランプ、2 本のねじ、およびクランピング インサートがあります。
CAT-C73765-M1G スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • アクセサリの色
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング B
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 B
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 銅合金
  • 絶縁材 Polyamide 66 GF25
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子のタイプ メス
  • 極性コード B
  • フランジ なし
  • Wire Size 18 – 24
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
CAT-C73765-M1F スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シェル サイズ 18
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 はい
  • アクセサリの色
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング A
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 A
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 銅合金
  • 絶縁材 Polyamide
  • Oリング材質 シリコン
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子のタイプ オス端子
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • Wire Size 22 – 20
  • Wire Size .34 – .5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
CAT-AM71-C83998CC 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 16
  • パワー極数 4
  • シグナル極数 12
  • 逆順番号付け なし
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6.6 GF
  • シェル サイズ 23
  • 本体の向き ストレート
  • 電源導体の絶縁直径 5.59
  • 信号導体の絶縁直径 3.81
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 標準
  • パッケージ数量 100
  • 用途 ケーブル
CAT-AM71-C83998A 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 17
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-1
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 17.86
  • 実装方法 個別
  • パッケージ数量 100
CAT-C73765-M1 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-104
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル あり
  • キーイング A
  • 動作電圧 30
  • 動作電圧 30
  • シェルの材質 PBT
  • 絶縁材 Polyamide 66 GF25
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ メス端子
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整 あり
  • Wire Size 24 – 26
  • Wire Size .25 – .14
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 100
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-M5833-F3492 リボン ケーブル コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • リボン ケーブル コネクタのタイプ メスオンボード
  • 極数 4
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • Operating Voltage 100
  • Operating Voltage 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • コネクタ プロファイル 標準
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子の形状およびフォーム 二重ビーム
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 3 – 5
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ 3 – 5
  • 結線ポストとテールの長さ 3.1
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 角形結線ポストとテールの幅 .5
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .25
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ 圧入
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル - GF
  • 嵌合エントリの位置 サイド
  • ピッチ 1.27
  • コネクタの高さ 5.8
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • コネクタ長 7.1
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • はんだプロセス機能 ボード スタンドオフ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box & Carton
  • パッケージ数量 250
CAT-AM71-C83998L 丸型コネクタ シール  1
  • アクセサリのタイプ フランジ シール
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
CAT-AM71-C83998H 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 23
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-1
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8-18
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 28.5
  • 実装方法 個別
  • パッケージ数量 100
CAT-M5833-M2934A リボン ケーブル コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • リボン ケーブル コネクタのタイプ Male-On-Wire
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 リボン ケーブル
  • 極数 16
  • Operating Voltage 100
  • Operating Voltage 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • コネクタ プロファイル 標準
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 3 – 5
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ピン
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 嵌合タブ幅 .7
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • ワイヤ端子結線面のめっき材料の厚さ 3 – 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ 圧入
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル - GF
  • ピッチ 1.27
  • Wire Size .08 – .09
  • Wire Size 28
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .8 – 1
  • コネクタの高さ 6.8
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • コネクタ長 23.8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box & Carton
  • パッケージ数量 250