CAT-AM71-T98E パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子結線部めっき材質 ニッケルに錫めっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .15
  • 結線タイプ はんだ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 許容絶縁被覆範囲 .36 – .76
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • マルチ クリンプ用 はい
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
  • 用途 CPC コネクタ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
CAT-AM71-T98G パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 Cu-Ni
  • 端子嵌合面のめっき仕様 貴金属
  • 端子結線部めっき材質 金フラッシュめっき
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .8 – 1.31
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 2.03 – 2.54
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • カラー コード
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
CAT-AM71-T98B パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • Contact Current Rating (Max) 13
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.54
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .09
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 .62
  • 許容絶縁被覆範囲 .36 – .76
  • 使用温度範囲 -196 – 200
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • マルチ クリンプ用 はい
  • 実装方法 バラ端子
  • パッケージ数量 4000
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
CAT-AM71-T98F パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 Cu-Ni 合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子結線部めっき材質
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .8 – 1.4
  • 結線タイプ クリンプ
  • 許容絶縁被覆範囲 2.03 – 2.54
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 4000
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
5749195-2 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ラッチ スプリングの材料 ステンレス鋼
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 68
  • ケーブル出口角度 180
  • シェル めっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • バックシェルのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • ブーツの材質 PVC
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ストレイン リリーフ クリップの材質
  • ケーブル被覆外径 11.18
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント SCSI-2 規格に適合
5352128-1 HMバックプレーンコネクタ  1
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last はい
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 装着済み列 A
  • 列数 22
  • 列数 5+2
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 154
  • PCB マウント向き 垂直
  • シグナル端子数 110
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 信号
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 P2/P5
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 1.27
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ (行 F および Z) 16
  • 端子のタイプ ピン
  • フィードスル ポストの長さ (行 A ~ E) 14.5
  • 端子のスタイル フィード スルー
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整のタイプ 多目的センター
  • フロント嵌合レベル レベル 1
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 44
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 11
1658660-1 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 4
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 37
  • インサートの材質 熱可塑性樹脂
  • シールド材質
  • シェルの材質
  • シェル めっき材質 ティン
  • シールドのめっき材質 ティン
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ジャックねじ
  • ジャックねじの材質 亜鉛合金
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 5.51 – 11.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 バルク キット
  • コメント シールド エンクロージャ用伸縮工具 (製品型番 58241-2) は、外径が最大で 14.27 mm (.562 インチ) までのケーブルに使用できます。
1658640-2 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 5
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 50
  • インサートの材質 ガラス繊維入りナイロン
  • シェルの材質
  • シェル めっき材質 亜鉛
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ 取り付け穴
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ワイヤ許容範囲 .2 – .56
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 4.58 – 11.68
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • パッケージ数量 225
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント リセプタクルにはサイズ 20 の DF ソケット コンタクトが使用できます。
2-767004-2 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 製品タイプ コネクタ
  • ボス いいえ
  • シリーズ MICTOR
  • スタッカブル いいえ
  • 列数 19
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 38
  • 基板対基板接続による構成 メザニン
  • パワー極数 1
  • 列数 2
  • シグナル極数 38
  • インピーダンス 38
  • 電圧 30
  • 絶縁抵抗 38
  • 絶縁抵抗 2
  • 電圧 1
  • データ レート 10
  • 差動信号 はい
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子構成 二重ビーム
  • 端子嵌合面のめっき材質 金またはパラジウム ニッケルまたは性能ベース
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子のタイプ ソケット
  • Contact Current Rating (Max) 11.5
  • スズと鉛の比率 60 / 40
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 ハイブリッド サーフェス マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めポスト
  • 嵌合保持 なし
  • Centerline (Pitch) .64
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • スタックの高さ 6.6
  • 高さ 6.096
  • 6.9
  • 長さ 25.4
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 なし
  • カバーの着脱 なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 ヘッダーに嵌合
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格 CSA
  • UL 定格 認定済み
  • CSA ファイル番号 1195944
  • CSA 認定 はい
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 21
5650945-5 ユーロカード コネクタ  1
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • サイズ 標準
  • DIN レベル II
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • Make First/Break Last はい
  • 製品タイプ コネクタ
  • ガイド なし
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 64
  • 列数 32
  • 列数 3
  • 装着済み列 A, C
  • シグナル極数 64
  • 基板対基板接続による構成 ライトアングル
  • グレー
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子構成 ACTION PIN ポスト
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子断面 .64 x .64
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子結線面のめっき厚 2.54 – 5.08
  • 端子嵌合面のめっき厚 .0762
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • インタフェースのタイプ ユーロカード/DIN 41612
  • 結線ポストの長さ 2.65
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの材質 耐熱ガラス繊維入りポリエステル
  • 高さ 12.62
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • テール長 3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
1658640-1 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 5
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 50
  • インサートの材質 ガラス繊維入りナイロン
  • シェルの材質
  • シェル めっき材質 ティン
  • シールドのめっき材質
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ 取り付け穴
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ワイヤ許容範囲 .2 – .56
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 4.58 – 11.68
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • パッケージ数量 225
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント リセプタクルにはサイズ 20 の DF ソケット コンタクトが使用できます。
5749699-7 IDC D-Sub コネクタ  1
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 丸型ジャケット ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • レール なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 68
  • 列数 2
  • 装着済み はい
  • シェルの材質
  • プラグ シェルのめっき材質 錫/ニッケル合金
  • シェル めっき材質 銅にニッケルめっき
  • カバーの材質 熱可塑性樹脂
  • プラグ シェルの材質
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 結線カバーのタイプ 標準
  • 結線カバー なし
  • 結線のカバー方法 未組み立て
  • ディテント あり
  • PCB マウント リテンション タイプ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 取り付け角度 なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • 単線 ワイヤレンジ 30 – 28
  • 単線 ワイヤレンジ .05 – .1
  • ワイヤ許容範囲 .05 – .09
  • ワイヤ絶縁直径 .74 – .89
  • 絶縁直径 (最大) .91
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • パッケージ数量 360
  • 実装方法 キット
  • コメント リセプタクル コネクタを完成したアセンブリとするにはバックシェル キットが必要です。
5747252-4 PCB D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 前面金属シェル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .112 in
  • シェル サイズ 4
  • プロファイル 標準
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 接地インデント あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 設置面積 8.08
  • 接地ストラップ あり
  • 極数 37
  • 列数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 装着済み はい
  • アイレットのめっき材料
  • アイレットの材料 ブラス
  • インサートの材質 亜鉛
  • ポストのサイズ .66
  • シェルの材質 炭素鋼
  • シェル めっき材質 銅下地めっきの上にスズめっき
  • プラスチック いいえ
  • 端子のベース材質 ブラス
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子形状 丸形
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 結線ポストの長さ 3.18
  • 接地クリップ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ねじ山付きインサート、4-40 UNC
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ねじ山付きインサートの材質 亜鉛
  • 取り付け穴の直径 3.05
  • ねじ山付きインサートのめっき材質 クリア クロメート
  • Centerline (Pitch) 2.77
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 52
  • 実装方法 トレイ
  • コメント プラグにはサイズ 20 の DF ポスト付きピン端子が取り付け済みです。
5745036-2 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 3
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント あり
  • 極数 25
  • インサートの材質 ナイロン/ポリエステル
  • シェルの材質
  • シェル めっき材質 ティン
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ クリンチ ナット、4-40 UNC
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 5.51 – 11.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • パッケージ数量 400
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント クリンチ ナット: 自動ロック機能付き 4-40 ねじ
5749193-1 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ラッチ スプリングの材料 ステンレス鋼
  • 製品タイプ ハードウェア
  • 極数 50
  • ケーブル出口角度 180
  • バックシェルのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ストレイン リリーフ クリップの材質
  • ケーブル被覆外径 9.02
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント SCSI-2 規格に適合
5747236-6 PCB D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 前面金属シェル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .112 in
  • シェル サイズ 2
  • プロファイル 標準
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 接地インデント あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 設置面積 8.08
  • 接地ストラップ あり
  • 極数 15
  • 列数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 装着済み はい
  • メス形ねじロックのめっき材料 クリア クロメート
  • アイレットのめっき材料
  • アイレットの材料 ブラス
  • インサートの材質 亜鉛
  • ポストのサイズ .66
  • シェルの材質 炭素鋼
  • シェル めっき材質 銅下地めっきの上にスズめっき
  • メス形ねじロックの材料 亜鉛
  • プラスチック いいえ
  • 端子のベース材質 ブラス
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子形状 丸形
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 結線ポストの長さ 3.18
  • 接地クリップ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ メス形ねじロック、固定
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴の直径 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 104
  • 実装方法 トレイ
  • コメント プラグにはサイズ 20 の DF ポスト付きピン端子が取り付け済みです。
103308-1 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ ピン ヘッダ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • プロファイル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボード スタンドオフ なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 極数 10
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 2
  • 排出ラッチ なし
  • 絶縁抵抗 5000
  • ポストのサイズ .64
  • ディジー チェーン あり
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子形状 角型
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • 端子結線面のめっき厚 2.54
  • 端子結線面のめっき材質 パラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 3.05
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整のタイプ デュアル分極バー
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 あり
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングのスタイル 4 面
  • 長さ .8
  • 高さ 9.77
  • シュラウド側の寸法 3.81
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 温度定格 標準
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 125
  • 実装方法 チューブ
207516-5 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 3
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 25
  • インサートの材質 ガラス繊維入りナイロン
  • シェルの材質
  • シェル めっき材質 ティン
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ クリンチ ナット、4-40 UNC
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 クリンプ スナップイン
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • パッケージ数量 400
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント クリンチ ナット: 自動ロック機能付き 4-40 ねじ
5787170-9 PCB D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 列間スペーシング .1 in
  • プロファイル 標準
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み はい
  • 接地インデント なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 100
  • 列数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シェルの材質 炭素鋼
  • シェル めっき材質 銅にニッケルめっき
  • ポストのめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • シェルの仕上げめっき 光沢
  • ブラケットの材質 亜鉛
  • ブラケットのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 2.54
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホールはんだ付け
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ボードロックのめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • ボードロックの材質 銅合金
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認可規格 UL E28476
  • パッケージ数量 6
  • 実装方法 チューブ
221629-4 同軸ターミネータ  1
  • ケーブルのタイプ 同軸
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ ターミネータ
  • グレード 商用
  • 誘電体の材質 ポリエチレン
  • 絶縁アース いいえ
  • 極数 1
  • テザー なし
  • はんだ端子 なし
  • ポート数 1
  • インピーダンス 50
  • 抵抗器の仕様 50 Ω
  • ボディのめっき材料 ニッケル
  • ボディのスタイル ストレート
  • ボディの絶縁 なし
  • ボディの材質 真鍮
  • センター端子の材料 ブラス
  • センター端子のめっき材料
  • 有極 いいえ
  • SMT 対応 いいえ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 100