1-2232892-0 スタンダード エッジ コネクタ  1
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ カード エッジ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 極数 10
  • 列数 1
  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件 全負荷
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 装着済み はい
  • 絶縁変位スロット数 10
  • カード入口のスタイル サイド
  • 組み立て済み はい
  • 活線挿抜可能 いいえ
  • UL 定格電圧 50
  • 動作電圧 50 V
  • ナチュラル
  • ケーブル出口角度 90°
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • ロック クリップの位置 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 端子保持 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合調整 あり
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 PA 66 GF
  • エンド キャップ なし
  • ハウジングのスタイル 閉端部
  • PCB 厚 (推奨) 1.36 – 1.64
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 22
  • 高さ 7.3
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.2 – 1.6
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 PCB フレーム
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 2432
  • 実装方法 チューブ