CAT-H3399-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 列間スペーシング 2.54
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 18
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 60
  • ケーブル出口角度 その他
  • ボディの材質 PBT GF
  • 嵌合タブの幅 1.6
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • 高さ 47.1
  • 39.8
  • 長さ 62.5
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 72
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-SL34 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 極数 8
  • 材質 PBT GF
  • グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1600
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-C1748 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • ストレイン リリーフ なし
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 極数 8
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 材質 PA GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
CAT-H3399-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • ストレイン リリーフ あり
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 8
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 材質 PA
  • ケーブル バンドル径 12.7
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 700
  • サービス可能 はい
1670721-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ 軸周シール
  • 材質 シリコン
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2000
  • ショア A 硬度 50
2-1564536-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 4
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 60
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PBT GF
  • 嵌合タブの幅 5.8
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 9
  • 高さ 39.8
  • 50.6
  • 長さ 62.5
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
2278730-2 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 列間スペーシング 4
  • 極数 3
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 動作電圧 42
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PBT GF
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • 高さ 42.418
  • 25.9
  • 長さ 53.1
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 250
2317070-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ スライド
  • 防水性 いいえ
  • 極数 0
  • 材質 PBT GF
  • オレンジ
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
1670365-2 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • ストレイン リリーフ あり
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • サービス可能 はい