5415569-2 RF コネクタ
  • コネクタ インタフェース F シリーズ
  • コネクタ スタイル ジャック
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールのタイプ O リング
  • ポート構成 単一ポート
  • 極数 1
  • 同軸コンタクト数 1
  • インピーダンス 75
  • ケーブル コネクタの向き ストレート
  • ボディ材料 ブラス
  • ボディのめっき材料 ニッケル
  • センター端子のめっき材料
  • センター端子の材料 ベリリウム銅
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • RF コネクタの嵌合機構 プッシュオン
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • RF 端子の固定方法 機械的性質
  • ディテント なし
  • パネル アタッチメントのスタイル 前面マウント
  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) 8.534
  • ケーブルのタイプ RG 179
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 動作周波数 1
  • 実装方法 Carton
  • 誘電体の材料 PTFE
  • ガスケットの材料 シリコン ゴム