CAT-AM7801-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ 引抜工具
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 2
  • サービス可能 いいえ
CAT-AM78-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 列間スペーシング 4
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 14
  • 列数 3
  • 公称電圧アーキテクチャ 90
  • 動作電圧 250
  • ナチュラル
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 その他
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • 高さ 34.6
  • 33.6
  • 長さ 35.4
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP6K9K
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 220
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D487-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 12
  • 列数 2
  • コネクタ コード B
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 有極 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 4.5
  • 高さ 32.21
  • 20.83
  • 長さ 40.56
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP68
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 実装方法 パッケージ
  • サービス可能 はい
CAT-H3930-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 19
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 77.7
  • 49.32
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D48-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法
  • パッケージ数量 350
  • サービス可能 いいえ
CAT-AM71-C83998C 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 37
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 37
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-7/16-18 UNEF-2A
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 28
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.81
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 10
CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 16
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 16
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • パネル フィードスル はい
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 24
CAT-D48-ST273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ O クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 界面めっき ニッケル (Ni)
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル (Ni)
  • 結線方法 はんだ
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
CAT-H396-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 19
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-H3399-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 列間スペーシング 2.54
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 18
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 60
  • ケーブル出口角度 その他
  • ボディの材質 PBT GF
  • 嵌合タブの幅 1.6
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • 高さ 47.1
  • 39.8
  • 長さ 62.5
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 72
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 7
  • パワー極数 7
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
CAT-D799-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ システム 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 40
  • 列数 10
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 動作電圧 250
  • ピン径 1.5
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 5.46
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 長さ 88.9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 使用温度 (最大) 100
  • 保護等級 IP68
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-AM71-C83998M 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 63
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 63
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998F 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 16
CAT-AM71-C83998R 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 22
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 10
CAT-M1-ST814 スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ システム ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 5
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 250
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 環境保護 はい
  • 重量 25
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • 端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 8.3
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-C73765-M1E スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 20
  • シールド処理済み いいえ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ プラスチック
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイング A
  • 動作電圧 30
  • 動作電圧 30
  • シェルの材質 PBT
  • 絶縁材 Polyamide 66 GF25
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ オス端子
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整 あり
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .82 – .2
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 100
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-D487-W416 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 極数 4
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 パッケージ
  • サービス可能 はい
CAT-D799-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • コネクタ システム 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 70
  • 列数 5
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PPS GF
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 5.5
  • 高さ 36.09
  • 41.73
  • 長さ 103.99
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 保護等級 IP68
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM71-C83998B 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 13
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー あり
  • ボディのスタイル ライトアングル
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-0
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 3/4-20 UNEF-2B
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 11.51
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1