2271705-3 モジュラー ターミナル ブロック  1
  • モジュラー ターミナル ブロック製品タイプ ねじ式ターミナル ブロック
  • 防水性 いいえ
  • ブロックのタイプ 標準
  • 回路数 1
  • 極数 1
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質
  • 端子構成 クイック コネクト
  • Contact Current Rating (Max) 45
  • 端子のめっき材質 ティン
  • コネクタ取り付けのタイプ DIN Rail
  • Tightening Torque 14
  • ねじのサイズ M4
  • ねじベース部材質
  • ねじのめっき材質 亜鉛
  • Centerline (Pitch) 8
  • ワイヤ許容範囲 22 – 8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0