927860-2 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子のベース材質 銅錫
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.1 – 3.1
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.1 – 3.1
  • 全長 20
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法 リール
  • コメント ロック ランスなし
61117-7 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 動作電圧 250
  • 材質 真鍮
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • 端子径 2.13
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2.27
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 3.3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 用途 商用メイテンロック
  • VDE 試験済み いいえ
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 リール
925662-1 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.5 – 4.5
  • Wire Size 14 – 10
  • Wire Size 2.1 – 5.3
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.6 – 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • パッケージ数量 500
  • 実装方法
926986-2 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.2 – 2.39
  • Wire Size 20 – 15
  • Wire Size .5 – 1.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.2 – 2.4
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法 カートン
61518-1 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.13
  • プリント基板に対する結線方法 はんだタブ
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 用途 ピン (キャップ) ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • コメント 最大ボード厚 .062 - ボード穴のサイズ .057 +/- .003 に対応します。
163302-2 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.13
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.5 – 3.81
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 用途 商用メイテンロック ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
61252-1 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 動作電圧 600
  • 材質 真鍮
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子径 3.96
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 4.69
  • Wire Size 12 – 10
  • Wire Size 3 – 6
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 4.7
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • 用途 プラグ
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • UL ファイル番号 E28476
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
880685-1 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 17
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.7 – 4
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.7 – 4
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法 リール
925932-5 コネクタ端子  1
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 アース
  • 端子のベース材質 CuSn4
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.5 – 4.5
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2.1
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.5 – 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法 リール
  • コメント 最大で気温 120°C および 17 A に対応します。
925960-1 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 アース
  • 端子のベース材質 CuSn4
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.5 – 4.5
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.5 – 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法 リール
927844-2 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.4 – 2.3
  • Wire Size 20 – 17
  • Wire Size .5 – .1
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.4 – 2.3
  • 全長 20
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法
927875-2 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 プリティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 銅錫
  • 端子の定格電流 (最大) 28
  • 端子径 3.56
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.7 – 4
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.7 – 4
  • 全長 20
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • パッケージ数量 2500
  • 実装方法 リール
153226-2 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 なし
  • 端子結線面のめっき材質 なし
  • 端子のベース材質 ブラス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 14 – 12
  • Wire Size 2 – 3.5
155468-2 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.08
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 16 – 14
  • Wire Size 1.25 – 2
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.92
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 用途 商用メイテンロック ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
163300-1 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 動作電圧 250
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 なし
  • 端子結線面のめっき材質 なし
  • 端子の分類 アース
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 17
  • Wire Size .5 – 1
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.8 – 3.3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 用途 商用メイテンロック ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
  • パッケージ数量 4500
  • 実装方法 リール
163300-2 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • 動作電圧 250
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子の分類 アース
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 17
  • Wire Size .5 – 1
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.8 – 3.3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 用途 商用メイテンロック ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
  • パッケージ数量 4500
  • 実装方法 リール
163300-5 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 無メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 なし
  • 端子の分類 アース
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.13
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 17
  • Wire Size .5 – .1
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.8 – 3.3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 用途 商用メイテンロック ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
163300-7 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 無メッキ
  • 端子結線面のめっき材質 なし
  • 端子の分類 アース
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.13
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 20 – 17
  • Wire Size .5 – 1
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.8 – 3.3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 用途 商用メイテンロック ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
163302-1 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 なし
  • 端子結線面のめっき材質 なし
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.13
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.5 – 3.81
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 用途 商用メイテンロック ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ
  • パッケージ数量 3500
  • 実装方法 リール
163302-3 コネクタ端子
  • コネクタ システム 電線対電線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 250
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質 なし
  • 端子結線面のめっき材質 なし
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • 端子径 2.13
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 端子保持 あり
  • 接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.5 – 3.81
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • マルチ クリンプ用 いいえ
  • 回路用途 Power
  • 用途 商用メイテンロック ハウジング
  • VDE 試験済み いいえ