404802692043 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 10R 10% 1"PL 404802692043
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 10
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692040 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 47K 10% 1"PL 404802692040
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 47K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692038 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 10K 10% 1"PL 404802692038
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692037 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 4K7 10% 1"PL 404802692037
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 4.7K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692031 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 100K 10% 1"PL 404802692031
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692039 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 22K 10% 1"PL 404802692039
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 22K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692032 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 100R 10% 1"PL 404802692032
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 100
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692035 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 1K 10% 1"PL 404802692035
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 1K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692046 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 220R 10% 1"PL 404802692046
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 220
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692030 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 470K 10% 1"PL 404802692030
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 470K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692034 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 470R 10% 1"PL 404802692034
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 470
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692036 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 2K2 10% 1"PL 404802692036
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 2.2K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692041 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 220K 10% 1"PL 404802692041
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 220K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692042 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 1M 10% 1"PL 404802692042
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 1M
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692044 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 22R 10% 1"PL 404802692044
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 22
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692045 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 47R 10% 1"PL 404802692045
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 47
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
404802692104 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MCU 10R 10% 5/8"SL 404802692104
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 10
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル 溝付き
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 19.05
  • シャフト サイズ 6.32
404802696108 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. MC1 10K 10% 25MM PL 404802696108
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 密閉済み
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 2
  • パッシブ部品の公差 10
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 12.7 x 18.2
  • シャフト サイズ 25