CAT-B8519-P7565 Poke-In コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. BUCHANAN WireMate POKE-IN CAT-B8519-P7565
active
  • 製品ライン Poke-In
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 1
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地にはんだめっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタの高さ 4.48
  • ワイヤ サイズ 18 – 22
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.1
  • SMT 対応 はい
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 実装方法 テープおよびリール
CAT-B8519-SU774 PCB 端子台  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 端子台
  1. サーフェス マウント TB ヘッダ CAT-B8519-SU774
active
  • ヘッダーのタイプ 完全にシュラウド付き
  • 端子台 コネクタの種類 ヘッダ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ブロックのタイプ PCB マウント
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 定格電流 (最大) 8
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 8
  • 端子マウント サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ピッチ 3.5
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • PCB テール長 3.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
CAT-B8519-SU774A PCB 端子台  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 端子台
  1. サーフェス マウント TB リセプタクル CAT-B8519-SU774A
active
  • 端子台 コネクタの種類 リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ブロックのタイプ ストレート
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 サイド
  • 定格電流 (最大) 8
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 8
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合角度 ストレート
  • ピッチ 3.5
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 26 – 12
  • ワイヤ サイズ .05 – 1.31
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 電源
CAT-B2125-P7565 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. BUCHANAN WireMate ITB Poke-In CAT-B2125-P7565
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 320
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-B8519-T273A PCB 端子台  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 端子台
  1. 2 ピース構造 Poke-In ヘッダ CAT-B8519-T273A
active
  • 端子台 コネクタの種類 ヘッダ
  • 接続タイプ ボード対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 定格電流 (最大) 5
  • 定格電圧 250
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 電源
CAT-B8519-T273 PCB 端子台  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 端子台
  1. 2 ピース Poke-In コネクタ CAT-B8519-T273
active
  • 端子台 コネクタの種類 リセプタクル
  • 接続タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 サイド
  • 定格電流 (最大) 5
  • 定格電圧 250
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • ピッチ 5
  • ワイヤ サイズ 24 – 18
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
2834082-2 PCB 端子台  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 端子台
  1. 5.0MM SIDE ENTRY MSC 3P_GY 2834082-2
active
  • 端子台 コネクタの種類 リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 サイド
  • スタッキング構成 いいえ
  • 定格電流 (最大) 20
  • 定格電圧 300
  • グレー
  • 端子のベース材質
  • 端子の定格電流 (最大) 20
  • 端子マウント スルー ホール
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 取り付け角度 垂直
  • ネジなし端子台 はい
  • ハウジングの材質 高温対応ナイロンまたはポリエステル
  • ハウジングの色 グレー
  • ワイヤ サイズ 28 – 12
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
1954097-1 Poke-In コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. Poke In SMT,2 Position Connect 1954097-1
active
  • 製品ライン Poke-In
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • ライティングインターコネクションレベル レベル 2
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 装着済み はい
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 いいえ
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • ヘッダー嵌合の向き 水平
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 4
  • 端子結線面のめっき厚 3
  • 端子嵌合面のめっき厚 3
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト インライン
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子のタイプ ソケット
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整 なし
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ピッチ 4
  • ハウジングの色
  • コネクタの高さ 3.9
  • ワイヤ サイズ 18 – 22
  • 長さ 14.22
  • 7.9
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.1
  • 嵌合後のアセンブリ測定 10.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • SMT はんだ付け温度 220
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • SMT 対応 はい
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3-M1987
  • 実装方法 SMT ポケット テープ
1811444-1 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. ASY,SCRLESS WIRE CONN,VERT,4P 1811444-1
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 照明器具用コネクタのタイプ ヘッダ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 4
  • 装着済み はい
  • 列数 2
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 3.2 – 6.4
  • 端子結線面のめっき厚 3.2 – 6.4
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • スタンプ & フォームド はい
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 7
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ サイズ 16 – 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.16
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 8.64
  • 長さ 22.9
  • 嵌合後のアセンブリ測定 22.9
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
2134611-1 Poke-In コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. Micro poke in assembly 2134611-1
active
  • 製品ライン Poke-In
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • ライティングインターコネクションレベル レベル 2
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 装着済み はい
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 いいえ
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • ヘッダー嵌合の向き 水平
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子結線面のめっき厚 3
  • 端子嵌合面のめっき厚 3
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト インライン
  • スタンプ & フォームド はい
  • 端子のタイプ ソケット
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整 なし
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタの高さ 2.48
  • ワイヤ サイズ 24 – 26
  • 長さ 8.2
  • 2.45
  • 使用温度範囲 -25 – 130
  • UV 定格露光量 いいえ
  • SMT 対応 はい
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL E28476
  • 実装方法 SMT ポケット テープ
2834167-3 Poke-In コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. RELEASABLE SLIM CONTACT 2834167-3
active
  • 製品ライン Poke-In
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 動作電圧 300
  • 端子の定格電流 (最大) 9
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地にはんだめっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタの高さ 3
  • ワイヤ サイズ 18 – 22
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.1
  • SMT 対応 はい
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 実装方法 テープおよびリール
2834012-3 Poke-In コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. SLIM CONTACT FOR WIRE 16-20AWG 2834012-3
active
  • 製品ライン Poke-In
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 動作電圧 300
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地にはんだめっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタの高さ 3.1
  • ワイヤ サイズ 16 – 20
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.1
  • SMT 対応 はい
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 実装方法 テープおよびリール
2834010-3 Poke-In コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. SLIM CONTACT FOR WIRE 20-24AWG 2834010-3
active
  • 製品ライン Poke-In
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 動作電圧 300
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地にはんだめっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタの高さ 2.45
  • ワイヤ サイズ 2 – 24
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.7
  • SMT 対応 はい
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 実装方法 テープおよびリール
1811398-1 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. ASY,SCRLESS WIRE CONN,VERT,6P 1811398-1
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 照明器具用コネクタのタイプ ヘッダ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 極数 6
  • 装着済み はい
  • 列数 2
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 3.2 – 6.4
  • 端子結線面のめっき厚 3.2 – 6.4
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • スタンプ & フォームド はい
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 3.5
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 16 – 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.16
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 8.64
  • 長さ 22.9
  • 嵌合後のアセンブリ測定 22.9
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
1811957-1 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. ASY,SCRLESS WIRE CONN,VERT,2P 1811957-1
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 照明器具用コネクタのタイプ ヘッダ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Make First/Break Last いいえ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 2
  • 装着済み はい
  • 列数 2
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 いいえ
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 6.4
  • 端子結線面のめっき厚 6.4
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト ちどり配置
  • スタンプ & フォームド はい
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 7
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 16 – 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.19
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 8.9
  • 長さ 10.64
  • 嵌合後のアセンブリ測定 10.64
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路用途 電源
  • 回路識別の特徴 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 トレイ
2008552-3 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. ASSY,IN-LINE VERT SCREWLESS WIRE 2008552-3
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 照明器具用コネクタのタイプ ヘッダ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Make First/Break Last いいえ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 極数 3
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 いいえ
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.03 – 3.05
  • 端子結線面のめっき厚 3.05
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト インライン
  • スタンプ & フォームド はい
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 8.2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.2
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 7.35
  • 長さ 25
  • 嵌合後のアセンブリ測定 25
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路用途 電源
  • 回路識別の特徴 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 トレイ
1-2008552-2 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. CONNECTOR, INLINE VERT SCREWLESS 1-2008552-2
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 照明器具用コネクタのタイプ ヘッダ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのスタイル ねじなしワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 極数 2
  • 装着済み はい
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 動作電圧 (最大) 600
  • ヘッダー嵌合の向き 垂直
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.03 – 3.05
  • 端子結線面のめっき厚 3.05
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子レイアウト インライン
  • スタンプ & フォームド はい
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け角度 垂直
  • ピッチ 8.2
  • ハウジングの材質 PBT GF
  • ハウジングの色 グレー
  • ワイヤ サイズ 18
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.2
  • PCB 厚 (推奨) 1.8
  • 高さ 13
  • 7.35
  • 長さ 25
  • 嵌合後のアセンブリ測定 25
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 なし
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 トレイ
1-2213629-2 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. CONN, INLINE VERT SCRWLESS,SPECIAL PACK 1-2213629-2
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 照明器具用コネクタのタイプ ヘッダ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 8.2
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマー)
  • ハウジングの色 グレー
  • ワイヤ サイズ 18
  • 高さ 13
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
1-2834011-2 PCB 端子台  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 端子台
  1. 2POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN. 1-2834011-2
active
  • 端子台 コネクタの種類 リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 トップ
  • スタッキング構成 いいえ
  • 定格電流 (最大) 6
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子マウント スルー ホール
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 取り付け角度 垂直
  • ネジなし端子台 はい
  • ハウジングの材質 高温対応ナイロンまたはポリエステル
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 20 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
1-2834011-3 PCB 端子台  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 端子台
  1. 3POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN. 1-2834011-3
active
  • 端子台 コネクタの種類 リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 トップ
  • スタッキング構成 いいえ
  • 定格電流 (最大) 6
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子マウント スルー ホール
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 取り付け角度 垂直
  • ネジなし端子台 はい
  • ハウジングの材質 高温対応ナイロンまたはポリエステル
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 20 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 ボックスおよびカートン