5767114-6 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • アース コンポーネント タイプ アース バス
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • 接続タイプ 基板対基板
  • ヘッダーのタイプ ヘッダのみ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シグナル極数 228
  • スタッカブル はい
  • 列数 114
  • 列数 2
  • パワー極数 6
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 228
  • 基板対基板接続による構成 メザニン
  • Operating Voltage 30
  • Operating Voltage 6
  • インピーダンス 50
  • 絶縁抵抗 2
  • 誘電耐電圧 (最大) 500
  • データ レート 10
  • 差動信号 はい
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の形状およびフォーム 二重ビーム
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) 11.5
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ 3.81 – 6.35
  • 端子嵌合面の長さ 1.629
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ 位置決めボス
  • 嵌合エントリの位置 トップ
  • ピッチ .64
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 マット
  • コネクタ幅 5.2832
  • コネクタの高さ 5.99
  • Row-to-Row Spacing 5.79
  • スタックの高さ 6.6
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • コネクタ長 88.9
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • アセンブリプロセスの特徴 真空カバー
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • CSA 認定 はい
  • CSA ファイル番号 1195944
  • UL ファイル番号 E28476
  • UL 定格 認定済み
  • パッケージ数量 252
  • 実装方法 Reel