2170903-1 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. RECEPTACLE HM-EZD+, 4PAIRS 10COLUMNS 2170903-1
active
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • シュラウドのスタイル シュラウド (壁) なし
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 信号配置 差動
  • ペア数 40
  • 極数 80
  • 列数 8
  • 列数 10
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • カード スロットの中心線 25.4
  • 列ごとのペア数 4
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 30
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の形状およびフォーム 二重ビーム
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ .5 – 2.5
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 結線ポストとテールの長さ 1.7
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • ピッチ 2.5
  • シュラウド付きサイドの数 0
  • PCB Hole Diameter .46
  • Row-to-Row Spacing 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 200
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ
2170902-1 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. HM-EZD+,4PAIRS,10COLS,VERTICAL,ASSEMBLY 2170902-1
active
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル シュラウド (壁) なし
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 信号配置 差動
  • 極数 80
  • 列数 8
  • 列数 10
  • PCB マウント向き 垂直
  • カード スロットの中心線 25.4
  • 列ごとのペア数 4
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 30
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 端子のタイプ ピン
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ .5 – 2.5
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 端子嵌合面の長さ 4.3
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • ピッチ 2.5
  • シュラウド付きサイドの数 0
  • PCB Hole Diameter .36
  • Row-to-Row Spacing 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 200
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびチューブ
2329186-1 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. HM-EZD+,2PAIRS,10COLS,VERTICAL,ASSEMBLY 2329186-1
active
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル シュラウド (壁) なし
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 信号配置 差動
  • 極数 40
  • 列数 4
  • 列数 10
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置 ガイドなし
  • カード スロットの中心線 25.4
  • 列ごとのペア数 4
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 30
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .36
  • 端子のタイプ ピン
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ .5 – 2.5
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 端子嵌合面の長さ 4.3
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • ピッチ 2.5
  • シュラウド付きサイドの数 0
  • PCB Hole Diameter .36
  • Row-to-Row Spacing 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 200
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tube
2329397-1 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. RECEPTACLE HM-EZD+, 2PAIRS 10COLUMNS 2329397-1
active
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • シュラウドのスタイル シュラウド (壁) なし
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 信号配置 差動
  • ペア数 20
  • 極数 40
  • 列数 4
  • 列数 10
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 ガイドなし
  • カード スロットの中心線 25.4
  • 列ごとのペア数 2
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 30
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の形状およびフォーム 二重ビーム
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ .5 – 2.5
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 結線ポストとテールの長さ 1.7
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • ピッチ 2.5
  • シュラウド付きサイドの数 0
  • PCB Hole Diameter .46
  • Row-to-Row Spacing 4.5
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 Signal
  • 耐久性定格 200
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tube