965927-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ スプライス
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 20
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • ワイヤ絶縁直径 1.15 – 1.6
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 14000
  • 実装方法
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
2324201-8 電線対基板コネクタのアセンブリおよびハウジング  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 8
  • 列数 2
  • Operating Voltage 250
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 4.2
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ストレイン リリーフ なし
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • ピッチ 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジング導入口構成 両端クローズ
  • Wire Size .13 – .33
  • Wire Size 22 – 26
  • コネクタ幅 10.32
  • コネクタの高さ 19.97
  • Row-to-Row Spacing 2.5
  • コネクタ長 12.89
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 グロー ワイヤ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 750