965927-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • ワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライス オプション スプライス
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .2 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 20
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • ワイヤ絶縁直径 1.15 – 1.6
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 14000
  • 実装方法
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
1-2834334-1 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 320
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極間ピッチ (mm) 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
1587902-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング
  • コネクタのスタイル メス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 600
  • オレンジ
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合タブの幅 2.8
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 いいえ
  • Centerline (Pitch) 10.4
  • 高さ 26.4
  • 52
  • 長さ 32.9
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 保護等級 IP2B
  • 認証/規格 USCAR-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
2-2834334-2 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 320
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 極間ピッチ (mm) 4
  • ハウジングの色
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0