CAT-L489-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. LEAVYSEAL ハウジング CAT-L489-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 0
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) .25
  • 嵌合調整のタイプ 分極リブ
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.4 – 2.16
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 11.6
  • 製品長さ 19.2
  • 製品幅 14.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-C4962-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. 丸型 DIN 取り付けアクセサリ CAT-C4962-M8649
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 極数 4
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1500
  • サービス可能 はい
CAT-C4962-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 丸型 DIN ハウジング CAT-C4962-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 7
  • Row-to-Row Spacing 6
  • 製品高さ 23
  • 製品長さ 23
  • 製品幅 23
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM705-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMP MCP、リセプタクルおよびタブ CAT-AM705-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 8
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧入
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • Tab Length 27.5
  • ワイヤ絶縁直径 3.4 – 4.3
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -45 – 125
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 1700
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-AM78-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. AMPSEAL ヘッダ CAT-AM78-H342
active
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 8
  • 極数 8
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 3
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 1.3
  • 嵌合タブ厚 1.3
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 11
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • 製品長さ 40.6
  • 製品幅 32.1
  • 基板厚 (推奨) 1.5 – 1.6
  • PCB からのプロファイル高さ 34.25
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 1
CAT-H3910-RC1748 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. DEUTSCH HD10 リセプタクル保護キャップ CAT-H3910-RC1748
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ダスト キャップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 一次製品色 グレー
  • 一次製品の材料 PA GF
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
100285-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 3P.4MM.SOCK.ASS.M24 100285-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 3
  • 列数 2
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 製品高さ 28
  • 製品幅 34
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -20 – 120
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 200
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
284863-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ 単線ワイヤシール (SWS)
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色 オレンジ
  • キャビティ径 5
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 1.2 – 2.1
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 10000
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤を含む はい
1-926926-4 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 嵌合タブ厚 .79
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 はんだ
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1718155-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 16
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT
  • ストレイン リリーフ なし
  • ケーブル バンドル径 17
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 200
  • サービス可能 はい
2-926926-2 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 嵌合タブ厚 .79
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 はんだ
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
2-926926-5 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 嵌合タブ厚 .79
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 はんだ
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
2-926926-6 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 嵌合タブ厚 .79
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 はんだ
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
2203956-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ なし
  • ケーブル バンドル径 19.3
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 320
  • サービス可能 はい
3-926926-8 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 嵌合タブ厚 .79
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 はんだ
  • 使用温度 (最大) 60
  • 使用温度範囲 -65 – 60
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
HDP24-24-91PE-L017 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. HDP24-24-91PE-L017,REC,9P,E,RG,8/12/16,P HDP24-24-91PE-L017
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 9
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 いいえ
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05
  • 製品高さ 47.63
  • 製品長さ 45.77
  • 製品幅 50.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 120
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい