CAT-MINH6642 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 小型ヘッダ CAT-MINH6642
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 6
  • 極数 6
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード C
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 なし
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 1.6
  • 製品長さ 16.45
  • 製品幅 10.6
  • 基板厚 (推奨) .8
  • PCB からのプロファイル高さ 12.6
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • パッケージのタイプ トレイ
  • インタフェース番号 114-94000-1
CAT-M8793-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MQS、コネクタ ハウジング CAT-M8793-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 フレキシブル プリント回路 (FPC)
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 6
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 .06
  • 嵌合ピンの直径 .63
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 1.27
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 2.7
  • 製品長さ 5.8
  • 製品幅 2.3
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP2B
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
CAT-M8793-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MQS、リセプタクルおよびタブ CAT-M8793-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ シリーズ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 2
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 嵌合ピンの直径 .64
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 FFC 圧着
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size .08 – .22
  • ワイヤ サイズ検索 .08
  • ワイヤ サイズ検索 12
  • PCB Hole Diameter 1.35
  • ワイヤ絶縁直径 .85 – 1.1
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-SIGH262 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 信号ヘッダ CAT-SIGH262
active
  • 接続タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 2
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 .06
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 嵌合ピンの直径 .89
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 1.2
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴 なし
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 1.8
  • 製品長さ 9.1
  • 製品幅 4.1
  • 基板厚 (推奨) .8
  • PCB からのプロファイル高さ 9.3
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP2B
  • パッケージ数量 1
  • パッケージのタイプ テープ
  • インタフェース番号 114-94000-11
5-2188225-6 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 020/060 28P PLUG ASSY(CODE C2) 5-2188225-6
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 28
  • 列数 2
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 2
  • 製品高さ 12.4
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 43.2
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
4-2188225-8 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 020/060 28P PLUG ASSY(CODE C1) 4-2188225-8
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 28
  • 列数 2
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 2
  • 製品高さ 12.4
  • 製品長さ 20
  • 製品幅 43.2
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-2236905-1 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. NANO TAB 0.5X0.4,TERMINAL 1-2236905-1
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • 自動車用端子のシールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size .22 – .35
  • Tab Length 16.4
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
2236905-1 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. NANO TAB 0.5X0.4,TERMINAL 2236905-1
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size .13 – .17
  • Tab Length 16.4
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
2282153-9 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 5POS,NANOMQS,REC HSG,CODZ 2282153-9
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 5
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード Z
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 1.8
  • 製品高さ 5
  • 製品長さ 14.98
  • 製品幅 16.45
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 7000
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
2282154-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 6POS,NANOMQS,REC HSG,CODC 2282154-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 6
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード C
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 1.8
  • 製品高さ 5
  • 製品長さ 16.78
  • 製品幅 16.45
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 7000
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
2282267-9 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 8POS,NANOMQS,REC HSG,CODZ 2282267-9
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 8
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード Z
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 1.8
  • 製品高さ 5
  • 製品長さ 20.38
  • 製品幅 16.45
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 6500
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
2300292-1 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 10POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG,COD B 2300292-1
active
  • 接続タイプ ボード対コンポーネント
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 10
  • 極数 10
  • PCB マウント向き 水平
  • 列数 2
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 24
  • 一次製品色 自然色
  • コネクタ コード C
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴 なし
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 1.8
  • 製品長さ 15
  • 製品幅 16.2
  • 基板厚 (推奨) 1.5 – 1.6
  • PCB からのプロファイル高さ 10
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • パッケージ数量 280
  • パッケージのタイプ テープおよびリール
  • インタフェース番号 114-94000-20
2345104-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 4POS,NANOMQS,REC HSG ASSY,COD A 2345104-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 4
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 .4
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ピッチ 1.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Signal
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい