CAT-AM7801-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハウジング CAT-AM7801-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 10.24
  • 製品長さ 15.76
  • 製品幅 16.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-C4962-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 4
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 8.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 150
  • サービス可能 はい
CAT-AM705-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMP MCP、リセプタクルおよびタブ CAT-AM705-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 8
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 自動車用端子の結線方法 圧入
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • Tab Length 27.5
  • ワイヤ絶縁直径 2.2 – 2.4
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -45 – 125
  • パッケージ数量 3500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)