HDC16-9-OBD-P080 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. DUST CAP, 9P, REC, GRN, J1939, HD10 HDC16-9-OBD-P080
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ ダスト キャップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 9
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP6K9K
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
HDP24-24-91PE-L017 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. HDP24-24-91PE-L017,REC,9P,E,RG,8/12/16,P HDP24-24-91PE-L017
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 9
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 あり
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05
  • 製品高さ 47.63
  • 製品長さ 45.77
  • 製品幅 50.8
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 120
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい