CAT-D487-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DT シリーズ ハウジングおよびコネクタ CAT-D487-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ コンポーネント対ワイヤ
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 2
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整のタイプ あり
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 あり
  • ピッチ 4.19
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05
  • Row-to-Row Spacing 4.45
  • 製品高さ 15.77
  • 製品長さ 28.4
  • 製品幅 11.01
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 60
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D486-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DTP ハウジング CAT-D486-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 200
  • Operating Voltage 200
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合ピンの直径 2.39
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 6.71
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.46 – 4.01
  • Row-to-Row Spacing 10.16
  • 製品高さ 18.06
  • 製品長さ 34.65
  • 製品幅 18.59
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP 68
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい