CD/CDM 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. CD-375 ミニチュア 9.5 mm AC LVDT CD/CDM
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 リード
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 9.52
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP61
  • 幅広いストローク範囲 ±.635
  • 線形性 ±.25
DC/SE 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. 0 ~ 10 V LVDT 位置センサ DC/SE
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 15 – 24
  • アナログ出力 0 – 10 V
  • 電気接続 リード
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -20 – 70
  • IP 定格 IP61
  • 幅広いストローク範囲 ±1.27
  • 線形性 ±.1
GHSA/GHSAR 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. スプリング荷重型 AC LVDT 位置センサ GHSA/GHSAR
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 PT02A-10-6P
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 スプリング式
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 ±1.27
  • 線形性 ±.25
GHSAR-A 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. スプリング荷重型空気作動方式 LVDT GHSAR-A
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 PT02A-10-6P
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 スプリング式
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 ±1.27
  • 線形性 ±.25
GHSD/GHSDR 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. バネ荷重型 +-10 V LVDT GHSD/GHSDR
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 ±15
  • アナログ出力 ±10 V
  • 電気接続 PT02A-10-6P
  • スプリング式 スプリング式
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -20 – 70
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 ±.508
  • 線形性 ±.25
GHSE/GHSER/GHSI/GHSIR 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. スプリング荷重型 4 ~ 20 mA または 0 ~ 10 V LVDT GHSE/GHSER/GHSI/GHSIR
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 10 – 28
  • アナログ出力 0 – 10 V
  • 電気接続 PT02A-10-6P
  • スプリング式 スプリング式
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -20 – 70
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 101.6
  • 線形性 ±.1
HPGS 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. シーリング済み高温 LVDT HPGS
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 D38999/25 サイズ 9
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 ±1.27
  • 線形性 ±.25
HSA/HSAR 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. シーリング済み AC LVDT HSA/HSAR
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 PT02A-10-6P
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 ±1.27
  • 線形性 ±.25
HSD/HSDR 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. シーリング済み +-10 V LVDT HSD/HSDR
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 ±15
  • アナログ出力 ±10 V
  • 電気接続 PT02A-10-6P
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -20 – 70
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 ±.381
  • 線形性 ±.25
HSE/HSER/HSI/HSIR 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. シーリング済み 0 ~ 10 V LVDT HSE/HSER/HSI/HSIR
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 10 – 28
  • アナログ出力 0 – 10 V
  • 電気接続 PT02A-10-6P
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -20 – 70
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 101.6
  • 線形性 ±.1
HSTA/HSTAR 線形変位センサ - LVDT  1
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 PT02A-10-6P
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 ±1.27
  • 線形性 ±.25
PR 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. 線形変位センサ - LVDT PR
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 リード
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP61
  • 幅広いストローク範囲 ±1.27
  • 線形性 ±.25
SI 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. 19 mm 4 ~ 20 mA 位置センサ SI
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 10 – 28
  • アナログ出力 4 – 20 mA
  • 電気接続 リード
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -20 – 70
  • IP 定格 IP61
  • 幅広いストローク範囲 101.6
  • 線形性 ±.1
SQ 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. ヘビー デューティー アルミニウム LVDT SQ
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 ターミナル ブロック
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 アルミニウム
  • ハウジング直径 31.75
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP 定格 IP64
  • 幅広いストローク範囲 ±101.6
  • 線形性 ±.25
SSI/SSIR 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. 海中 4 ~ 20 mA LVDT 位置センサ SSI/SSIR
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 10 – 28
  • アナログ出力 4 – 20 mA
  • 電気接続 XSEE-6-BCR
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 インコネル
  • ハウジング直径 23.8
  • 使用温度範囲 -20 – 85
  • 環境仕様 海中浸水可能
  • IP 定格 IP68
  • 幅広いストローク範囲 101.6
  • 線形性 ±.1
010312340000-M 線形変位センサ - LVDT  1
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 リード
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 9.52
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP61
  • 幅広いストローク範囲 ±.635
  • 線形性 ±.25
010312370000-M 線形変位センサ - LVDT  1
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 リード
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 9.52
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP61
  • 幅広いストローク範囲 ±6.25
  • 線形性 ±.25
010312370010-M 線形変位センサ - LVDT  1
PRODUCT
  1. センサ
  2. 線形変位センサ - LVDT
  1. CD-375-250-010 W/T.B. 010312370010-M
active
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 リード
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 9.52
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP61
  • 幅広いストローク範囲 ±6.25
  • 線形性 ±.25
010312510000-M 線形変位センサ - LVDT  1
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 リード
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP61
  • 幅広いストローク範囲 ±2.54
  • 線形性 ±.25
010312580000-M 線形変位センサ - LVDT  1
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT 供給電圧 3
  • 電気接続 リード
  • 励起周波数 2.5
  • スプリング式 セパレート コア
  • 線形位置センサ - LVDT/LVIT ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • IP 定格 IP61
  • 幅広いストローク範囲 ±100
  • 線形性 ±.25