CAT-C779-Q402 スプライス  1
  • 製品タイプ ワイヤ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ インライン
  • 鋸歯状 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • スプライス容量 2
  • 定格電流 15
  • 動作電圧 400 VDC
  • ボタンの色
  • スプライスの特徴 エンド フィード
  • スプライスの材料 りん青銅
  • 端子およびスプライスのタイプ スプライス
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 12 – 14
  • Wire Size .34 – .52
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.85
  • バレルの内径 4.5
  • 全長 36.4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 F1
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認証/規格番号 IEC 60988-2-3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 IEC
  • 実装方法
  • コメント UL
2271681-5 モジュラー ターミナル ブロック  1
  • ブロックのタイプ 標準
  • モジュラー ターミナル ブロック製品タイプ ねじ式ターミナル ブロック
  • 防水性 いいえ
  • 回路数 1
  • 極数 1
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子構成 クイック コネクト
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子のめっき材質 ティン
  • コネクタ取り付けのタイプ DIN Rail
  • Tightening Torque 6.2
  • ねじのサイズ M3
  • ねじベース部材質
  • ねじのめっき材質 亜鉛
  • ピッチ 6.1
  • Wire Size 28 – 10
  • Wire Size .08 – 4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0