CAT-SCH691-R819A パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 16
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 15
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 120
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1250
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000 – 5000
  • 製品重量 14
  • 絶縁体の特殊な特徴 Tracking Index of Relay Base PTI250V
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 端子の材質 AgSnO
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の特殊な特徴 W 型事前成形コンタクト
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 29
  • 製品幅 12.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 製品高さ 16
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Carton
CAT-SCH691-R997 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 300 – 400
  • コイル電力定格 DC 400
  • コイル抵抗 47
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 277
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 250
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 5000
  • 端子の制限連続電流 16
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 10
  • 端子の制限投入電流 30
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 4000 – 5000
  • 製品重量 10
  • 絶縁体の特殊な特徴 リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
  • 接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 1
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ スルー ホール
  • 製品長さ 29
  • 製品幅 12.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 12 – 16
  • 絶縁クリアランスのクラス 8
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 15 – 16
  • 製品高さ 15.7
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 Box & Carton
MT221012 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1300
  • コイル抵抗 110
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 製品重量 80
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ プラグイン
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 35.6
  • 製品幅 35.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 2.8
  • 製品高さ 57
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 60
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 60
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
KRPA-14AN-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.1
  • コイル抵抗 2250
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000
  • 製品重量 85
  • 接点配置 3 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ プラグイン
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 35.7
  • 製品幅 35.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 製品高さ 50.8
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 55
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 55
  • 実装方法 Tray
KUP-11A15-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.1
  • コイル抵抗 2250
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 製品重量 85
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 38.9
  • 製品幅 35.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 製品高さ 50
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 55
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 55
  • 実装方法 Package
W31-X2M1G-40 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 40
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 240VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W31-X2M1G-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
KHAU-17D12-12 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 5
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 160
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 5
  • 端子の制限投入電流 5
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 製品重量 45
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 28.2
  • 製品幅 21.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 製品高さ 32.5
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tray
KUP-17D19-24 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 DC 1800
  • コイル抵抗 320
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 製品重量 85
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 38.9
  • 製品幅 35.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 製品高さ 50
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 50
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 環境気温 (最大) 50
  • 実装方法 Package
R10-E1Y4-V700 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 700
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 120
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限連続電流 3
  • 端子の制限投入電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁の初期抵抗 10000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000
  • 製品重量 40
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 29.6
  • 製品幅 18.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 製品高さ 30.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -55 – 75
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 75
  • 実装方法 Package
MT226115 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2
  • コイル抵抗 2000
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 115
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 端子の制限連続電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 20
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 製品重量 80
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ プラグイン
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 35.6
  • 製品幅 35.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 2.8
  • 製品高さ 57
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -40 – 50
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 0 – 50
  • 環境気温 (最大) 50
  • 実装方法 Tray
R10-E1Y2-V700 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 3
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 700
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 120
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限連続電流 3
  • 端子の制限投入電流 3
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 絶縁の初期抵抗 10000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000
  • 製品重量 40
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 29.6
  • 製品幅 18.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 製品高さ 30.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -55 – 75
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 環境気温 (最大) 75
  • 実装方法 Package
W23-X1A1G-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 3
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 11 – 30
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
KUMP-14D18-24 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 15
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 1000 – 1500
  • コイル電力定格 DC 1250
  • コイル抵抗 472
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限連続電流 15
  • 端子の制限投入電流 15
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限短時間電流 15
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 製品重量 85
  • 接点配置 3 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 3
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 38.9
  • 製品幅 35.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 製品高さ 50
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tray
9-1415001-1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800
  • コイル電力定格 DC 759
  • コイル抵抗 777
  • コイルの特殊な特徴 LED
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1200
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 24
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 製品重量 30
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 5000V 初期サージ耐電圧
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 28
  • 製品幅 22.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 28 x 22.5 x 29
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 製品高さ 29
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 カートンおよびチューブ
K10P-11D15-24 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 10
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 800 – 1000
  • コイル電力定格 DC 900
  • コイル抵抗 650
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 120
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 10
  • 端子の制限投入電流 10
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 10
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 製品重量 51
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 28.2
  • 製品幅 21.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 製品高さ 34.9
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tray
KHAU-17A11-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 2.5
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 1.35
  • コイル抵抗 3900
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 100mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限連続電流 2.5
  • 端子の制限投入電流 2.5
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 2.5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 – 1500
  • 製品重量 45
  • 接点配置 4 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 2 – 5
  • Contact Current Rating (Max) 2.5
  • 端子の材質 Ag
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 28.2
  • 製品幅 21.8
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 製品高さ 32.5
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -45 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 Tray
KUMP-11A18-120 パワー リレー
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 15
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC 2.9
  • コイル抵抗 1700
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス B
  • コイル定格電圧 120
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 300mA @ 12V
  • 端子の定格電圧 277
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限連続電流 15
  • 端子の制限投入電流 15
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2200
  • 絶縁の初期抵抗 100
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2200
  • 端子の制限短時間電流 15
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 作動システム AC
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 – 2500
  • 製品重量 85
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 15
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 38.9
  • 製品幅 35.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • 高さのクラス (メカニカル) 40 – 50
  • 製品高さ 50
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40
  • 使用温度範囲 -45 – 55
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 55
  • 実装方法 Tray
W67-X2Q12-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 415/240
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極構成 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W6 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 50.8
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O
PT570615 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 6
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 AC .86
  • コイル抵抗 4845
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 115
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 240
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1200
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 製品重量 30
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 5000V 初期サージ耐電圧
  • 接点配置 4 Form C (4 CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 28
  • 製品幅 22.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 28 x 22.5 x 29
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 製品高さ 29
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 カートンおよびチューブ