CAT-AM7801-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハウジング CAT-AM7801-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 10.24
  • 製品長さ 15.76
  • 製品幅 16.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
2320913-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 2POS,AMPSEAL 16,PIN HSG ASSY,SLD,COD 1 2320913-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 18.93
  • 製品長さ 47.55
  • 製品幅 19.6
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 はい
2320913-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 2POS,AMPSEAL 16,PIN HSG ASSY,SLD,COD 2 2320913-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 2
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 18.93
  • 製品長さ 47.55
  • 製品幅 19.6
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 はい
2320913-3 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 2POS,AMPSEAL 16,PIN HSG ASSY,SLD,COD 3 2320913-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 3
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 18.93
  • 製品長さ 47.55
  • 製品幅 19.6
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 はい
2320913-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 2POS,AMPSEAL 16,PIN HSG ASSY,SLD,COD 4 2320913-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 4
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 18.93
  • 製品長さ 47.55
  • 製品幅 19.6
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 はい