CAT-AM78-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL ハウジング CAT-AM78-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 8
  • 列数 3
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 その他
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 4
  • 製品高さ 34.6
  • 製品長さ 27.4
  • 製品幅 33.6
  • 使用温度 (最大) 75
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハウジング CAT-AM7801-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.5
  • Row-to-Row Spacing 0
  • 製品高さ 10.24
  • 製品長さ 15.76
  • 製品幅 16.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-L489-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. LEAVYSEAL ヘッダ CAT-L489-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 62
  • 極数 21
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 28
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 42
  • 定格電圧 (最大) 36
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 端子嵌合面のめっき仕様 銀 (Ag)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • 製品長さ 57.9
  • 製品幅 29.8
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • PCB からのプロファイル高さ 36.3
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 6
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-AM78-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. AMPSEAL ヘッダ CAT-AM78-H342
active
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 8
  • 極数 8
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 3
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 1.3
  • 嵌合タブ厚 1.3
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 11
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • 製品長さ 40.6
  • 製品幅 32.1
  • 基板厚 (推奨) 1.5 – 1.6
  • PCB からのプロファイル高さ 34.25
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 1
CAT-L489-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. LEAVYSEAL ハウジング CAT-L489-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 0
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) .25
  • 嵌合調整のタイプ 分極リブ
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.4 – 2.16
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 11.6
  • 製品長さ 19.2
  • 製品幅 14.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMPSEAL 16 コンタクト CAT-AM7801-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 13
  • 端子およびスプライスのタイプ Pin
  • 嵌合ピンの直径 1.58
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 14
  • Wire Size .5 – .75
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • Tab Length 19.91
  • ワイヤ絶縁直径 2.26 – 3.32
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
CAT-L489-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • 極数 15
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 17
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 150
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-SL34 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. ヘビー デューティー コネクタ固定スライド CAT-H3399-SL34
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 極数 2
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色 オレンジ
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-AM78-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 8
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色 グレー
  • 一次製品の材料 PBT
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 17
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP69
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-H991-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハイブリッド レバー ハウジング CAT-H991-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 28
  • 列数 4
  • Operating Voltage 550
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 5.3
  • Row-to-Row Spacing 5.9
  • 製品高さ 46.25
  • 製品長さ 111.25
  • 製品幅 72.75
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 10
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-SU763-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. Superseal 1.0 ヘッダ CAT-SU763-H342
active
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 26
  • 極数 26
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 2
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子嵌合面のめっき仕様 金 (Au)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 2.5
  • 製品長さ 36.5
  • 製品幅 23
  • PCB からのプロファイル高さ 24.7
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 JIS D0203
  • パッケージ数量 8
  • パッケージのタイプ チューブ
CAT-M4599-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. AMP MCP 非防水型ヘッダ CAT-M4599-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 6
  • 極数 6
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 3
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 36
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 .63
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 2.5
  • 製品長さ 26
  • 製品幅 20.3
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • PCB からのプロファイル高さ 26.2
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • パッケージ数量 6
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-L489-SL34 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. LEAVYSEAL ロック スライド CAT-L489-SL34
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 一次製品色 グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 業界標準 DIN
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 500
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-C1748 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. ヘビー デューティー コネクタ保護キャップ CAT-H3399-C1748
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 400
CAT-SU763-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. Superseal 1.0 ハウジング CAT-SU763-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 26
  • 列数 4
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 3
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • 製品高さ 34.55
  • 製品長さ 32.15
  • 製品幅 32.2
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 保護等級 JIS D0203
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 20
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ バックシェル
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 2
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • ケーブル バンドル径 10
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 2200
  • サービス可能 はい
CAT-AM78-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMPSEAL コンタクト CAT-AM78-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 17
  • 端子およびスプライスのタイプ Socket
  • 嵌合ピンの直径 1.3
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 16 – 20
  • Wire Size .5 – 1.5
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 15
  • ワイヤ絶縁直径 1.7 – 2.7
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-L489-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  1. LEAVYSEAL 取り付けアクセサリ CAT-L489-M8649
active
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 位置決めプレート
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 15
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-T4827-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. タイマー、コネクタ ハウジング CAT-T4827-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 2.5
  • Row-to-Row Spacing 1
  • 製品高さ 6.35
  • 製品長さ 9.8
  • 製品幅 6.3
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP54K
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 10
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい