CAT-M4599-H342 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. AMP MCP 非防水型ヘッダ CAT-M4599-H342
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 6
  • 極数 6
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 3
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 36
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 .63
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 端子嵌合面のめっき仕様 スズ (Sn)
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 2.5
  • 製品長さ 26
  • 製品幅 20.3
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • PCB からのプロファイル高さ 26.2
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • パッケージ数量 6
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-AM705-CH8173 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMP MCP、非防水型コネクタ ハウジング CAT-AM705-CH8173
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 8
  • 嵌合タブ幅 .63
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 2.5
  • Row-to-Row Spacing 10.9
  • 製品高さ 4.2
  • 製品長さ 13
  • 製品幅 2.8
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP2B
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 12
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-M4599-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 18
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色 オレンジ
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ なし
  • ピッチ 4
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 900
CAT-AM705-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMP MCP、防水型コネクタ ハウジング CAT-AM705-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 0
  • 嵌合タブ幅 .63
  • 嵌合ピンの直径 1.56
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Motor
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ .5
  • Row-to-Row Spacing 11
  • 製品高さ 1.24
  • 製品長さ 16.2
  • 製品幅 .61
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP54K
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
CAT-AM705-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. AMP MCP、リセプタクルおよびタブ CAT-AM705-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 8
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧入
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • Tab Length 27.5
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 2.1
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -45 – 125
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 4500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-EC7491-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. Econoseal、コネクタ ハウジング CAT-EC7491-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード B
  • 嵌合タブ幅 1.2
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 3.5
  • Row-to-Row Spacing 10.7
  • 製品高さ 8
  • 製品長さ 13.5
  • 製品幅 9.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 25
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
1-1579007-2 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ワイヤ
1-1579007-3 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ワイヤ
1579007-1 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ワイヤ
1-1579007-1 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ワイヤ
1-2308295-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,PCON12,REC HSG,90 DEG,UNSLD,COD A 1-2308295-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 9.5
  • 端子の定格電流 (最大) 60
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子位置保証 いいえ
  • 製品高さ 19.5
  • 製品長さ 45
  • 製品幅 24.9
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP20
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
1579008-9 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト挿入
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ワイヤ
2-2308295-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,PCON12,REC HSG,90 DEG,UNSLD,COD B 2-2308295-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード B
  • 嵌合タブ幅 9.5
  • 端子の定格電流 (最大) 60
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子位置保証 いいえ
  • 製品高さ 19.5
  • 製品長さ 45
  • 製品幅 24.9
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP20
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
2290490-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 16POS,1.0 SERIES,REC HSG ASSY,SLD 2290490-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 16
  • 列数 2
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.7
  • Row-to-Row Spacing 3.3
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
2324104-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 6 POSITIONS E.G.R. WIRE TO WIRE HSG ASSY 2324104-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 14
  • ボディ材料 PA GF
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 4
  • 製品高さ 46.6
  • 製品長さ 22.3
  • 製品幅 16.3
  • 使用温度 (最大) 140
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 保護等級 IPX9K
  • 認証/規格 LV214
2327728-2 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ キャップ
  • 防水性 はい
  • コネクタ コードとの互換性 1
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 100
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 600
  • サービス可能 いいえ
2338360-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 2P ECONOSEAL RECEPTACLE ASSY 2338360-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード 0
  • 嵌合タブ幅 1.8
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.8
  • Row-to-Row Spacing 5.6
  • 製品高さ 22.8
  • 製品長さ 27.6
  • 製品幅 20.68
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1200
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
  • サービス可能 はい
284726-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 極数 60
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 500
  • サービス可能 いいえ
3-2308295-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 1POS,PCON12,REC HSG,90 DEG,UNSLD,COD C 3-2308295-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • Operating Voltage 24
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード C
  • 嵌合タブ幅 9.5
  • 端子の定格電流 (最大) 60
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 端子位置保証 いいえ
  • 製品高さ 19.5
  • 製品長さ 45
  • 製品幅 24.9
  • 使用温度 (最大) 105
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP20
  • 認証/規格 LV214
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
4-1579018-3 挿入および引き抜き工具  1
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング