CAT-T319-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. TH/.025 コネクタ システム、リセプタクルおよびタブ CAT-T319-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ シリーズ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 2
  • Terminal Type Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 界面メッキ スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • Wire Size 18 – 16
  • Wire Size .05 – .13
  • ワイヤ サイズ検索 16
  • ワイヤ サイズ検索 .05
  • ワイヤ絶縁直径 .95 – 1.72
  • 絶縁体の要件 非絶縁
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • ワイヤの材料タイプに適合
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-T319-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. TH/.025 コネクタ システム、ハウジング CAT-T319-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 14
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 .63
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 2
  • Row-to-Row Spacing .75
  • 製品高さ 3.85
  • 製品長さ 11.8
  • 製品幅 8.6
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 認証/規格 SAE/USCAR-2
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 35
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1746817-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  1. SEALED EFI ECU 60P PLUG WIRE COVER 1746817-1
active
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 60
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 20
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 300
  • サービス可能 はい
1747142-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色 グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 業界標準 JIS
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 50
  • サービス可能 はい
1939393-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 PBT
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 業界標準 JIS
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
  • サービス可能 はい
1437839-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 PA
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
1612108-4 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • 一次製品色
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 30000
316867-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ ゴム シール
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色 グレー
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 1.4 – 1.7
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1000
  • 潤滑剤を含む いいえ
1612123-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 500
  • サービス可能 はい
1746089-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 44
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • ストレイン リリーフ なし
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 18
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 150
  • サービス可能 はい
1747139-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ その他
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色 グレー
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 業界標準 JIS
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 40
  • サービス可能 はい
1674719-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 26
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 54
1827108-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 44
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 16
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 120
  • サービス可能 はい
1827109-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 44
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • ストレイン リリーフ なし
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 16
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
  • サービス可能 はい