CAT-SU763-H342 PCB Connector Headers & Receptacles  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB Connector Headers & Receptacles
  1. Superseal 1.0 ヘッダ CAT-SU763-H342
active
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • ヘッダーのタイプ 完全にシュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 26
  • 極数 26
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • セクション数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • 一次製品色 グレー
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子嵌合面のめっき仕様 金 (Au)
  • 端子のタイプ ピン
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 嵌合保持のタイプ ロック インタフェース
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • 取り付け穴 あり
  • ピッチ 2.5
  • PCB からのプロファイル高さ 21.3
  • コネクタ幅 23
  • コネクタ長 36.5
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 JIS D0203
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • パッケージ数量 8
  • パッケージのタイプ チューブ
CAT-SU763-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. Superseal 1.0 ハウジング CAT-SU763-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 26
  • 列数 4
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • 製品高さ 34.55
  • 製品長さ 32.15
  • 製品幅 32.2
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 保護等級 JIS D0203
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 20
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-SU763-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. Superseal 1.0 コンタクト CAT-SU763-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のシールのタイプ シリーズ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 6
  • Terminal Type Receptacle
  • 嵌合タブ幅 1
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 界面メッキ スズ (Sn)
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • Wire Size 16 – 14
  • Wire Size .3
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • 絶縁体の要件 非絶縁
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • ワイヤの材料タイプに適合
  • パッケージ数量 7000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
2-1447232-6 自動車用ハウジング  1
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 44
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 250
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7
  • ピッチ 3.5
  • Row-to-Row Spacing 4
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ