1742254-2 PCB 端子  1
  • ファストン はい
  • Terminates To プリント基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ Discrete Wire
  • 挿入力 ノーマル
  • スタッド穴 いいえ
  • 端子の角度 ストレート
  • めっき材質 プリティン
  • 圧着タイプ IDC
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 下地めっきの材質 ニッケル
  • 端子の向き ストレート
  • 端子のめっき材質 ティン
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • PCB 厚 (推奨) 1.19 – 1.57
  • PCB Hole Diameter 1.27 – 1.37
  • プリント基板より上の高さ 5.33
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 1.35
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35
  • Wire Size 28 – 22
  • Wire Size .08 – .4
  • ボードより下の延長 2.37
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 定格 認可済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000
  • コメント バレルの内部上面のはんだレジスト材料がはんだのウィッキングを防止します。