CAT-T4827-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. タイマー、コネクタ ハウジング CAT-T4827-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 .64
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 2.5
  • Row-to-Row Spacing 1
  • 製品高さ 6.35
  • 製品長さ 9.8
  • 製品幅 6.3
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP54K
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 10
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
CAT-LMPH9507 自動車用ヘッダー  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ヘッダー
  1. 低電力および中電力ヘッダ CAT-LMPH9507
active
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 2
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 一次製品色 オレンジ
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .25
  • 嵌合ピンの直径 .6
  • 端子嵌合面のめっき仕様 その他
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付け穴 あり
  • ピッチ 1
  • 製品長さ 11.04
  • 製品幅 7.7
  • 基板厚 (推奨) .8
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP6K7
  • パッケージ数量 1
  • インタフェース番号 1-963449-1
CAT-T4827-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. タイマー、リセプタクル、およびタブ CAT-T4827-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 自動車用端子のシールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 圧着タイプ C クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 はんだ
  • Wire Size 7 – 5
  • Wire Size .12 – .25
  • ワイヤ サイズ検索 .13
  • ワイヤ サイズ検索 5
  • Tab Length 13.9
  • ワイヤ絶縁直径 4.6 – 6.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 450
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 はい
953040-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 31
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
962371-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 71
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 12.7
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • サービス可能 はい
929674-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 55
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 12.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • サービス可能 はい
965643-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 42
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 12.7
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • サービス可能 はい
281812-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー - ケーブル出口
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 25
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • ストレイン リリーフ なし
  • 対応しているケーブル バンドル径の許容範囲 13
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい
963361-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ フェーシャル シール
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色 自然色
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 500
  • 潤滑剤を含む いいえ
963222-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ フェーシャル シール
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色 自然色
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1000
  • 潤滑剤を含む いいえ
106462-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 2P.FASTIN-ON HSG. 106462-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 2.8
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • ピッチ 5
  • 製品高さ 17.2
  • 製品長さ 19
  • 製品幅 36.5
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1020
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
967631-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • サービス可能 はい
963225-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ フェーシャル シール
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色 自然色
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 600
  • 潤滑剤を含む いいえ
967632-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • サービス可能 はい
963216-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ フェーシャル シール
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色 自然色
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1000
  • 潤滑剤を含む いいえ
967633-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • サービス可能 はい
967378-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • コネクタのシールのタイプ フェーシャル シール
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色 自然色
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 5000
  • 潤滑剤を含む いいえ
968271-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • サービス可能 はい
967635-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • サービス可能 はい
963213-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • コネクタのシールのタイプ フェーシャル シール
  • シールの材質 シリコン
  • 一次製品色 自然色
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 10000
  • 潤滑剤を含む いいえ