CAT-M4595-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MCON、コネクタ ハウジング CAT-M4595-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 .05
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 2.5
  • Row-to-Row Spacing 18.9
  • 製品高さ 7.35
  • 製品長さ 8.45
  • 製品幅 9.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-M4595-T273 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MCON、リセプタクルおよびタブ CAT-M4595-T273
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • Insulated Yes
  • 自動車用端子のシールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 1
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 .5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 5
  • Wire Size .13
  • ワイヤ サイズ検索 .13
  • ワイヤ サイズ検索 5
  • Tab Length 7.3
  • ワイヤ絶縁直径 1.1 – 1.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • パッケージ数量 6000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1452862-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 96
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 250
1452421-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 58
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 300
1452389-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 96
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 100
1452409-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 3000
  • サービス可能 はい
1452408-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 4000
  • サービス可能 はい
1452388-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 3000
  • サービス可能 はい
1452416-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 58
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 320
1452409-2 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 3000
  • サービス可能 はい
1452408-2 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 4000
  • サービス可能 はい
1452388-2 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PA GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 3000
  • サービス可能 はい
1563124-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box & Carton
  • パッケージ数量 3000
  • サービス可能 はい
1563126-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • サービス可能 はい
1-1452424-2 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ ブラインド プラグ
  • 一次製品の材料 PA66
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 30000
  • サービス可能 いいえ
1-1452424-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールの材質 PA
  • 一次製品色
  • 使用温度 (最大) 65
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 30000
  • 潤滑剤を含む いいえ
1452421-3 自動車用コネクタ キャップおよびカバー
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 58
  • ケーブル出口角度 90° (ライトアングル)
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ あり
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 300
1563888-1 自動車用端子  1
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MCON 1.2 LL REC SRC AU SHORT CIRCUIT 1563888-1
active
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 12
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 1.2
  • 嵌合タブ厚 .63
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20
  • Wire Size .5
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 20
  • Tab Length 25
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 1.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • パッケージ数量 9000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1801735-3 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 18W HYBRID UNSEALED RCPT HSG ASSY BLUE 1801735-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 18
  • 列数 2
  • Operating Voltage 16
  • 公称電圧アーキテクチャ 16
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 2.8
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 3
  • Row-to-Row Spacing 2.5
  • 製品高さ 17
  • 製品長さ 57.3
  • 製品幅 37.65
  • 使用温度 (最大) 100
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 Power
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 230
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい
1801735-4 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 18W HYBRID UNSEALED RCPT HSG ASSY BROWN 1801735-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 18
  • 列数 2
  • Operating Voltage 16
  • 公称電圧アーキテクチャ 16
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 2.8
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 3
  • Row-to-Row Spacing 2.5
  • 製品高さ 17
  • 製品長さ 57.3
  • 製品幅 37.65
  • 使用温度 (最大) 100
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 Power
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 230
  • コネクタ位置保証機構(CPA) はい