172500-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MIC MARK-2 PLUG HSG 17P 172500-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 17
  • 列数 2
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 自然色
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 5
  • Row-to-Row Spacing 3.18
  • 製品高さ 18.8
  • 製品長さ 24
  • 製品幅 50
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 Bag & Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
172497-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MIC MARK-2 PLUG HSG 11P 172497-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 11
  • 列数 2
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 自然色
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 5
  • Row-to-Row Spacing 3
  • 製品高さ 18.8
  • 製品長さ 24
  • 製品幅 35
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 Bag & Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
172501-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MIC MARK-2 PLUG HSG 21P 172501-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 21
  • 列数 2
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 自然色
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 5
  • Row-to-Row Spacing 3.1
  • 製品高さ 14.5
  • 製品長さ 24
  • 製品幅 64
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 Bag & Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
172496-1 自動車用ハウジング
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 9
  • 列数 2
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 自然色
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 5
  • Row-to-Row Spacing 3.4
  • 製品高さ 18.8
  • 製品長さ 24
  • 製品幅 30
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 Bag & Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
172494-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MIC MARK-2 PLUG HSG 5P 172494-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 5
  • 列数 2
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 自然色
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 5
  • Row-to-Row Spacing 3.5
  • 製品高さ 18.8
  • 製品長さ 24
  • 製品幅 20
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 Bag & Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
172774-4 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ絶縁直径 2.1 – 3.38
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172779-1 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – .85
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 1.5 – 2.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172773-2 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ絶縁直径 2.1 – 3.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 3500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172773-4 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MIC MARK-2 REC B TYPE CONTACT 172773-4
active
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ絶縁直径 2.1 – 3.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 3500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172777-2 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MIC MK-2 TAB CONTACT AU 172777-2
active
  • 防水性 いいえ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ絶縁直径 2.2 – 3.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172775-1 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – .85
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 1.5 – 2.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172777-1 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ絶縁直径 2.2 – 3.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172773-1 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ絶縁直径 2.1 – 3.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 3500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172774-2 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MIC MK-2 REC CONTACT LP 172774-2
active
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ絶縁直径 2.1 – 3.38
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172776-2 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MIC MK-2 REC CONTACT GOLD 172776-2
active
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 金 (Au)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – .85
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 1.5 – 2.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172777-4 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ絶縁直径 2.2 – 3.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
85035-1 自動車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – .85
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 1.5 – 2.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 25 ~ 40 A (出力)
172773-5 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 14
  • Wire Size .5 – 2
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ絶縁直径 2.1 – 3.4
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 3500
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172776-1 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MIC MARK-2 REC CONTACT L.P 172776-1
nrd
  • 防水性 いいえ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – .85
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 1.5 – 2.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
172780-1 自動車用端子
PRODUCT
  1. ターミナル&スプライス
  2. 自動車用端子
  1. MIC MARK-2 TAB CONTACT L.P 172780-1
nrd
  • 防水性 いいえ
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Tab
  • 嵌合タブ幅 3
  • 嵌合タブ厚 .65
  • 自動車用端子の勘合面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – .85
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 1.5 – 2.6
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)