1564411-1 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 極数 4
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 1200
  • サービス可能 はい
1-1703843-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 3POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY, 1-1703843-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 3
  • 列数 1
  • Operating Voltage 60
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • 製品高さ 29.8
  • 製品長さ 37.5
  • 製品幅 47.05
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 450
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1924464-1 自動車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 13
  • 端子およびスプライスのタイプ Socket
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .51 – .82
  • ワイヤ サイズ検索 .5
  • ワイヤ サイズ検索 18
  • ワイヤ絶縁直径 2.26 – 3.32
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 パッケージ
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1-1823449-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 22POS, MIXED,TAB HSG,ASSY 1-1823449-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 22
  • 列数 3
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • 製品高さ 49
  • 製品長さ 48.4
  • 製品幅 32.4
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1670789-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • コネクタおよび端子保持アクセサリのタイプ TPA (ダブルロックプレート)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box & Carton
  • パッケージ数量 1200
  • サービス可能 はい