1564411-7 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
2-2112780-4 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 18POS, MIXED,REC HSG,ASSY,SEALED 2-2112780-4
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 18
  • 列数 2
  • ブランク キャビティ位置 11
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.2
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.5
  • 製品高さ 33.3
  • 製品長さ 60.3
  • 製品幅 37.1
  • 回路用途 Signal
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 320
  • サービス可能 はい
2112286-1 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ カバー
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 一次製品色
  • 一次製品の材料 PBT GF
  • ストレイン リリーフ なし
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1000
  • サービス可能 はい
4-2299782-2 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 8POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD 4-2299782-2
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 2
  • Operating Voltage 60
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色
  • コネクタ コード D
  • 嵌合タブ幅 2.8
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 いいえ
  • 取り付けの特徴 あり
  • ピッチ 6
  • 製品高さ 31.25
  • 製品長さ 67.2
  • 製品幅 25.7
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1337352-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. E3 RECEPTACLE CONN. ASSY. 1337352-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 4
  • 列数 2
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 5.46
  • Row-to-Row Spacing 5.75
  • 製品高さ 23.65
  • 製品長さ 16.9
  • 製品幅 34.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 150
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
2306960-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 3POS,AMP MCP 1.5K,REC HSG ASSY,SLD,COD A 2306960-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 1
  • Operating Voltage 60
  • ボディ材料 PBT GF
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 4
  • 製品高さ 30.75
  • 製品長さ 36
  • 製品幅 18.5
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IPX9K
  • 実装方法 Box
  • サービス可能 はい