1376688-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 11DIA SQUIB SLIM PLUG HSG YELL 1376688-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.1
  • 製品高さ 29.5
  • 製品長さ 16.6
  • 製品幅 11.8
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
353377-7 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. SQUIB CONN HSG YELLOW 353377-7
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.1
  • 製品高さ 27
  • 製品長さ 12
  • 製品幅 11
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • 実装方法 Bag
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1612120-3 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG 1612120-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色 オレンジ
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.1
  • 製品高さ 29.5
  • 製品長さ 16.6
  • 製品幅 11.8
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1473139-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. SQUIB 11DIA MK-2 PLUG HSG 1473139-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.1
  • 製品高さ 29.5
  • 製品長さ 14
  • 製品幅 16
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1612120-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG 1612120-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.1
  • 製品高さ 29.5
  • 製品長さ 16.6
  • 製品幅 11.8
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
353376-3 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 90°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Socket
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22 – 20
  • Wire Size .3 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 20
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 1.7
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1612121-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. SQUIB 2POS PLUG HSG 1612121-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.1
  • 製品高さ 19.4
  • 製品長さ 16.2
  • 製品幅 12.6
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1612124-3 自動車用端子
  • 防水性 いいえ
  • 自動車用端子のワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 端子およびスプライスのタイプ Socket
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 自動車用端子の勘合面めっき 金 (Au)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 自動車用端子の結線方法 圧着
  • Wire Size 22 – 20
  • Wire Size .3 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 .3
  • ワイヤ サイズ検索 20
  • ワイヤ絶縁直径 1.4 – 1.7
  • 使用温度 (最大) 80
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1376688-3 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 11DIA SQUIB SLIM PLUG HSG ORNG 1376688-3
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色 オレンジ
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.1
  • 製品高さ 29.5
  • 製品長さ 16.6
  • 製品幅 11.8
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1612121-3 自動車用ハウジング
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.1
  • 製品高さ 19.4
  • 製品長さ 16.2
  • 製品幅 12.6
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
353744-7 自動車用ハウジング
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.07
  • 製品高さ 18
  • 製品長さ 14.5
  • 製品幅 12.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1376030-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. SQUIB CONN HSG IIDIA 1376030-1
nrd
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ボディ材料 PBT
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 3.1
  • 製品高さ 29.5
  • 製品長さ 14
  • 製品幅 14.3
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -30 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Bag
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい