CAT-AM705-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMP MCP、防水型コネクタ ハウジング CAT-AM705-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 オレンジ
  • コネクタ コード 0
  • 嵌合タブ幅 .63
  • 嵌合ピンの直径 1.56
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Motor
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ .5
  • Row-to-Row Spacing 11
  • 製品高さ 1.24
  • 製品長さ 16.2
  • 製品幅 .61
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP54K
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 42
  • Operating Voltage 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 4
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-M4595-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MCON、コネクタ ハウジング CAT-M4595-CH8172
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 その他
  • コネクタ コード 1
  • 嵌合タブ幅 .05
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 2.5
  • Row-to-Row Spacing 18.9
  • 製品高さ 7.35
  • 製品長さ 8.45
  • 製品幅 9.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1718878-1 自動車用ハウジング
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. JPT/ AMP MCP 6.3/9.5 HSG 5 POS 1718878-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 5
  • 列数 2
  • Operating Voltage 14
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 嵌合タブ幅 4.8
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • ピッチ 7.5
  • 製品高さ 32.15
  • 製品長さ 35.4
  • 製品幅 40.2
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 350
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
1743793-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MCP 9.5MM 1P PLUG ASSY 1743793-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 1
  • 列数 1
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 その他
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ幅 9.5
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 製品高さ 34.2
  • 製品長さ 34
  • 製品幅 59
  • 回路用途 Power
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1743797-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. MCP 9.5MM 1P CAP ASSY 1743797-1
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 1
  • 列数 1
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 その他
  • 一次製品色
  • コネクタ コード 0
  • 嵌合タブ幅 9.5
  • 端子位置保証 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 製品高さ 25.8
  • 製品長さ 30.5
  • 製品幅 84.9
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 280
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい