CAT-SL36-M6642 バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • ピッチ 2.5
  • Wire Size 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-ST833-P5663 NEMA/ANSI 街路照明制御  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • 通気 いいえ
  • 互換スリーブ はい
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • サージプロテクション なし
  • ハウジングの色 グレー
  • コネクタ直径 76
  • 認証および規格 ANSI
CAT-ST833-P5663A NEMA/ANSI 街路照明制御  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 通気 いいえ
  • 互換スリーブ いいえ
  • 極数 5
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • サージプロテクション なし
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • ハウジングの色
  • コネクタ直径 76
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 認証および規格 ANSI
CAT-C779-Q402 スプライス  1
  • 製品タイプ ワイヤ スプライス
  • 防水性 いいえ
  • スプライスのタイプ インライン
  • 鋸歯状 いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated Yes
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • スプライス容量 2
  • 動作電圧 400 VDC
  • 定格電流 15
  • ボタンの色
  • スプライスの特徴 エンド フィード
  • スプライスの材料 りん青銅
  • 端子およびスプライスのタイプ スプライス
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • Wire Size 12 – 14
  • Wire Size .34 – .52
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.85
  • バレルの内径 4.5
  • 全長 36.4
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 F1
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認証/規格番号 IEC 60988-2-3
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 IEC
  • 実装方法
  • コメント UL
CAT-ST833-R2435A NEMA/ANSI 街路照明リセプタクル  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 回転式 いいえ
  • 極数 5
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • ハウジングの色
  • Wire Size 18 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 認証および規格 ANSI
CAT-ST833-R2435 NEMA/ANSI 街路照明リセプタクル  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ ワイヤ対コンポーネント
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 回転式 はい
  • 極数 5
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 15
  • ハウジングの色
  • Wire Size 18 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 認証および規格 ANSI
CAT-SL36-M6642A バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • ピッチ 2.5
  • Wire Size 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-L97-D7124 Zhaga Book 18 街路照明コネクタ  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • キー付き はい
  • 通気 いいえ
  • 極数 1
  • ハウジングの色 グレー
  • コネクタ直径 40
  • 製品高さ 33.43
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 認証および規格 Zhaga
CAT-SL36-M6642B バラスト コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 250
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 2.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • Wire Size 18 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
CAT-L97-B2911 Zhaga Book 18 街路照明コネクタ  1
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • キー付き はい
  • 通気 いいえ
  • 極数 4
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色 グレー
  • コネクタ直径 43.5
  • 製品高さ 16.5
  • 使用温度範囲 -40 – 90
  • IP 止水シーリング レベル 6
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 Signal
  • 認証および規格 Zhaga
2106056-8 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • 電圧 250
  • 電圧 250
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .138
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106111-6 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • 電圧 400
  • 電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .138
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2213626-1 NEMA/ANSI 街路照明リセプタクル  1
  • 照明製品のタイプ ガスケット
  • ハウジングの色
2106056-5 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • 電圧 400
  • 電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .138
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106135-3 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • 電圧 400
  • 電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ソケット
  • ピッチ .138
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106136-2 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 2
  • 電圧 400
  • 電圧 250
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .138
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106135-2 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 2
  • 電圧 400
  • 電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ソケット
  • ピッチ .138
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2106123-1 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 電圧 400
  • 電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ピン
  • ピッチ .138
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105
2213469-1 NEMA/ANSI 街路照明リセプタクル  1
  • 照明製品のタイプ ガスケット
  • ハウジングの色
2106135-4 プラグおよびソケット照明コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • 電圧 400
  • 電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • 使用可能な端子のスタイル ソケット
  • ピッチ .138
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 105