2000713-6 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 フロント ボード
  • キー数 0
  • めっき材質 ニッケル
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
1445693-3 ラックおよびパネル端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • ワイヤ シール ブーツ あり
  • はんだ浸漬 いいえ
  • コネクタ インピーダンス 100
  • ボディのスタイル ストレート
  • カラー コード
  • 除去のスタイル リア リリース/背面取り外し
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ 六角
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子サイズ 8
  • 端子構成 Quadrax
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 長さ 33.83
  • ワイヤ許容範囲 24
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント Quadrax 角形コネクタと組み合わせて使用します。
2000713-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 フロント ボード
  • キーの向き 1 90°
  • キー数 1
  • めっき材質 ニッケル
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2102772-1 高速バックプレーン コネクタ  1
ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .053
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シュラウド付き 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 56
  • 列数 7
  • 列数 8
  • 基板対基板接続による構成 ライトアングル
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.9
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
2000713-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 フロント ボード
  • キーの向き 1
  • キー数 1
  • めっき材質 ニッケル
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
1410147-1 高速バックプレーン コネクタ
ANSI/VITA 41.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .053
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シュラウド付き 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボード ペイロード
  • 極数 105
  • 列数 7
  • 列数 15
  • 基板対基板接続による構成 ライトアングル
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 中心
  • カード スロットの中心線 20.3
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
2102735-1 高速バックプレーン コネクタ  1
ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .07
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 72
  • 列数 9
  • 列数 8
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
2000676-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • ジェンダー オス
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • シールド処理済み いいえ
  • ねじ山のサイズ 10-32 UNF
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 バックプレーン
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンのタイプ 標準
  • めっき材質の仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • ボード マウント ボトム サイド
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 嵌合調整のタイプ ガイド穴
  • 取り付け位置 前面
  • ガイド長 24
  • 長さ 33.85
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 ガイド モジュール
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
2102737-1 高速バックプレーン コネクタ  1
ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .07
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 144
  • 列数 9
  • 列数 16
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 嵌合調整 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1410140-2 高速バックプレーン コネクタ
ANSI/VITA 41.0 ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .071
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボード スイッチ スロット
  • Make First/Break Last はい
  • 極数 144
  • 列数 9
  • 列数 16
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置 中心
  • カード スロットの中心線 20.3
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1445692-3 ラックおよびパネル端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ケーブルのタイプ DRAKA F4704-4
  • 製品タイプ 端子
  • ワイヤ シール ブーツ あり
  • はんだ浸漬 いいえ
  • コネクタ インピーダンス 100
  • ボディのスタイル ストレート
  • カラー コード
  • 除去のスタイル リア リリース/背面取り外し
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ 六角
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子サイズ 8
  • 端子構成 Quadrax
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 長さ 31.37
  • ワイヤ許容範囲 24
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント Quadrax 角形コネクタと組み合わせて使用します。
1410186-1 高速バックプレーン コネクタ  1
ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .071
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 72
  • 列数 9
  • 列数 8
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置
  • カード スロットの中心線 20.3
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1410142-1 高速バックプレーン コネクタ
ANSI/VITA 41.0 ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .071
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボード スイッチ スロット
  • 極数 144
  • 列数 9
  • 列数 16
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置
  • カード スロットの中心線 20.3
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1410140-1 高速バックプレーン コネクタ
ANSI/VITA 41.0 ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .071
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボード スイッチ スロット
  • 極数 144
  • 列数 9
  • 列数 16
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置 中心
  • カード スロットの中心線 20.3
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • コメント J6 の物理的なポジションが使用されていない場合、または FO コネクタなど、MULTIGIG RT 以外のコネクタがこのポジションに装荷されている場合、コネクタ J5 ではコネクタ J6 を使用します。
1445692-4 ラックおよびパネル端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ケーブルのタイプ Tensolite NF24Q100
  • 製品タイプ 端子
  • ワイヤ シール ブーツ あり
  • はんだ浸漬 いいえ
  • コネクタ インピーダンス 100
  • ボディのスタイル ストレート
  • カラー コード なし
  • 除去のスタイル リア リリース/背面取り外し
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ 六角
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子サイズ 8
  • 端子構成 Quadrax
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 長さ 31.37
  • 実装方法 パッケージ
1811633-1 ラック、パネル カバーおよびプラグ
  • アクセサリのタイプ シーリング プラグ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 材質 シリコン ゴム
  • カラー コード
  • 端子構成 Quadrax
  • 実装方法
1445626-1 ラックおよびパネル端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ 端子
  • はんだ浸漬 はい
  • コネクタ インピーダンス 100
  • ボディのスタイル ストレート
  • カラー コード なし
  • 除去のスタイル フロント リリース/前面取り外し
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ 六角
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子サイズ 8
  • 端子構成 Quadrax
  • 端子嵌合面のめっき材質 金フラッシュ
  • 長さ 28.58
  • 用途 リセプタクルと嵌合します
  • 実装方法 パッケージ
1445692-1 ラックおよびパネル端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ケーブルのタイプ Tensolite NF24Q100
  • 製品タイプ 端子
  • ワイヤ シール ブーツ なし
  • はんだ浸漬 いいえ
  • コネクタ インピーダンス 100
  • ボディのスタイル ストレート
  • カラー コード なし
  • 除去のスタイル リア リリース/背面取り外し
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ 六角
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子サイズ 8
  • 端子構成 Quadrax
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 長さ 31.37
  • ワイヤ許容範囲 24
  • 実装方法 パッケージ
1445693-1 ラックおよびパネル端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • ワイヤ シール ブーツ なし
  • はんだ浸漬 いいえ
  • コネクタ インピーダンス 100
  • ボディのスタイル ストレート
  • カラー コード なし
  • 除去のスタイル リア リリース/背面取り外し
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ 六角
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子サイズ 8
  • 端子構成 Quadrax
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 長さ 33.83
  • ワイヤ許容範囲 24
  • 実装方法 パッケージ
1604798-2 ラックおよびパネル コネクタ
  • 形状 角形
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 12
  • 装着済み いいえ
  • リリースのスタイル フロント
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のスタイル Quadrax
  • 端子サイズ 8
  • 極性コード A
  • 有極 はい