CAT-AM71-C83998C 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 1-7/16-18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 14
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.81
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 10
CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • パネル フィードスル はい
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ガラス繊維入りナイロン 6/6
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998M 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998F 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 16
CAT-AM71-C83998R 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 22
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 10
CAT-M1-ST814A スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 5
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 50
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 重量 25
  • 環境保護 はい
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 8.3
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-AM71-C83998B 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • ねじ山のサイズ 1-3/8-18 UNEF-2B
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー あり
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-0
  • Accepts Cable Diameter (Max) 8.36
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998E 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 28
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 28
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998CC 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 13
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 電源導体の絶縁直径 5.59
  • 信号導体の絶縁直径 3.81
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998U 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ねじ山のサイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998Y 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.65 – 3.04
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998HH 丸型コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ シーリング キャップ
  • シェル サイズ 13
  • 製品タイプ アクセサリ
  • シーリング キャップの材質 熱可塑性樹脂
  • フランジ アタッチメントのキャップ プラスチック ストラップ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
CAT-M1-P489D スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • 動作電圧 30
  • データ レート 1
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-AM71-C83998T 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 14
  • ねじ山のサイズ 1-3/16-18 UNEF 3B
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • Accepts Cable Diameter (Max) 14.27
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998AA 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 9
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 9
  • キーイング A
  • シールのタイプ 周辺機器
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 13
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998EE 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 1
  • シグナル極数 1
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 3/4-20 INEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 11
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.5 – 2.39
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 100
CAT-M1-ST814B スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • 極数 8
  • 装着済み いいえ
  • 動作電圧 30
  • データ レート 1
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 密閉シール済み はい
  • 重量 25
  • 環境保護 はい
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子のタイプ オス
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 8.2
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 250
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 はい
CAT-AM71-C83998 丸型コネクタ シール  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル シール
  • ねじ山のサイズ .625-24 UNEF-2B
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ケーブル径の許容範囲 6.35 – 15.24
  • 実装方法
  • パッケージ数量 50
CAT-AM71-C83998K 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • シールのタイプ 周辺機器
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1